Connecteurs pour circuits imprimés

Connecteurs pour circuits imprimés

Les connecteurs pour C.I. permettent de raccorder des conducteurs sur des circuits imprimés pour transmettre des signaux, des données et la puissance. Grâce aux pas de 2,5 mm à 15 mm et aux intensités allant jusqu'à 125 A, vous trouverez toujours la solution adaptée au design de vos appareils ou de votre armoire électrique dans notre gamme MINICONNEC des séries XS à XL. Les types de raccordement et de montage de cette technologie de raccordement vous offrent une grande flexibilité pour presque toutes les applications.

Go to Product Detail Page for item 1999932
GMVSTBR 2,5 HV/ 6-STF-7,62 - Connecteur mâle pour C.I.
GMVSTBR 2,5 HV/ 6-STF-7,62 - Connecteur mâle pour C.I.
1999932

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 630 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: GMVSTBR 2,5 HV/..-STF, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5 HC, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1084587
CAC-MSTBC1808890/D - Connecteurs pour circuits imprimés pré-équipés
CAC-MSTBC1808890/D - Connecteurs pour circuits imprimés pré-équipés
1084587

Connecteurs mâles pour C.I. câblés / Câble de connexion avec 2 connecteurs mâles pour C.I., courant de référence: 12 A, longueur de câble: Longueur au choix (0,1 ... 3,0 m), Tête 1: 10-pôles , pas: 5,08 mm , Coloris: noir, Type de câble:Toron individuel, PVC, 16 AWG, noir, Tête 2: 10-pôles, pas: 5,08 mm , Coloris: noir, Type de câble:Toron individuel, PVC, 14 AWG, noir, Toron individuel, PVC, 16 AWG, noir

Go to Product Detail Page for item 1846784
MDSTB 2,5/11-GF - Embase de circuit imprimé
MDSTB 2,5/11-GF - Embase de circuit imprimé
1846784

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 10 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 22, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 11, nombre de connexions: 22, gamme d'articles: MDSTB 2,5/..-GF, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,23 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton, En cas d'association avec des éléments enfichables MVSTB ou FKCV, utilisez un connecteur MVSTBW (ou FKCVW) et un connecteur MVSTBR (ou FKCVR). La combinaison avec des parties mâles TMSTBP est impossible !

Go to Product Detail Page for item 1084592
CAC-MCC1852422/D - Connecteurs pour circuits imprimés pré-équipés
CAC-MCC1852422/D - Connecteurs pour circuits imprimés pré-équipés
1084592

Connecteurs mâles pour C.I. câblés / Câble de connexion avec 2 connecteurs mâles pour C.I., courant de référence: 8 A, longueur de câble: Longueur au choix (0,1 ... 3,0 m), Tête 1: 8-pôles , pas: 3,81 mm , Raccordement à sertir , Connecteur femelle, Coloris: noir, Type de câble:Toron individuel, PVC, 20 AWG, noir, Tête 2: 8-pôles, pas: 3,81 mm , Raccordement à sertir , Connecteur femelle, Coloris: noir, Type de câble:Toron individuel, PVC, 18 AWG, noir, Toron individuel, PVC, 20 AWG, noir

Go to Product Detail Page for item 1084517
CAC-PTCM1015461/D - Câble
CAC-PTCM1015461/D - Câble
1084517

Connecteurs mâles pour C.I. câblés / Câble de connexion avec 2 connecteurs mâles pour C.I., courant de référence: 6 A, longueur de câble: Longueur au choix (0,1 ... 3,0 m), Tête 1: 5-pôles , pas: 2,5 mm , Raccordement à sertir , Connecteur femelle, Coloris: blanc, Type de câble:Toron individuel, PVC, 22 AWG, blanc, Tête 2: 5-pôles, pas: 2,5 mm , Raccordement à sertir , Connecteur femelle, Coloris: blanc, Type de câble:Toron individuel, PVC, 20 AWG, blanc, Toron individuel, PVC, 22 AWG, blanc

Go to Product Detail Page for item 1716810
DFK-PC 5/11-STF-SH-7,62 - Connecteur de traversée
DFK-PC 5/11-STF-SH-7,62 - Connecteur de traversée
1716810

Connecteur de traversée, section nominale: 6 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 32 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 11, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 11, nombre de connexions: 11, gamme d'articles: DFK-PC 5/..-STF-SH, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: Z1L Pozidriv avec fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PC 5, Propriétés électriques: blindé, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1823545
ICC 2,5/18-STZF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I.
ICC 2,5/18-STZF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I.
1823545

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 18, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 18, nombre de connexions: 18, gamme d'articles: ICC 2,5/..-STZF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton, Contacts mâles à sertir correspondants avec indication du courant [A] et de la plage de section [mm2] : 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577) ; 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603) ; 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580) ; 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = contacts en ruban

Go to Product Detail Page for item 1944725
MSTBVA 2,5/15-G-RN - Embase de circuit imprimé
MSTBVA 2,5/15-G-RN - Embase de circuit imprimé
1944725

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 15, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 15, nombre de connexions: 15, gamme d'articles: MSTBVA 2,5/..-G-RN, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,9 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec cran d'arrêt

Go to Product Detail Page for item 1084589
CAC-MSTBC1808845/D - Câble
CAC-MSTBC1808845/D - Câble
1084589

Connecteurs mâles pour C.I. câblés, courant de référence: 12 A, longueur de câble: Longueur au choix (0,1 ... 3,0 m), Tête 1: 5-pôles , pas: 5,08 mm , Coloris: noir, Type de câble:Toron individuel, PVC, 16 AWG, noir, Tête 2: 5-pôles, pas: 5,08 mm , Coloris: noir, Type de câble:Toron individuel, PVC, 14 AWG, noir, Toron individuel, PVC, 16 AWG, noir

Go to Product Detail Page for item 1836984
CC 2,5/ 9-GF-LR P20THRR88 - Embase de circuit imprimé
CC 2,5/ 9-GF-LR P20THRR88 - Embase de circuit imprimé
1836984

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 9, gamme d'articles: CC 2,5/..-GF-LR, pas: 5 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage et déverrouillage, type de fixation: Bride filetée Lock & Release, type de conditionnement: Sangle en largeur de 88 mm

Avantages

  • Design compact : raccordement facilité, également dans des espaces restreints, grâce à des sections de conducteurs les plus grandes possibles pour une taille de composant réduite
  • Connecteurs à plusieurs rangées : raccordement des conducteurs sur plusieurs niveaux dans des embases à plusieurs étages pour gagner de l'espace
  • Systèmes de verrouillage innovants : grande flexibilité et connexions sécurisées grâce aux mécanismes de verrouillage à vis, à encliquetage, à bride centrale, Click and Lock et Lock and Release
  • Possibilités de combinaison variées : connecteurs et embases inversés pour des sorties de C.I. protégées contre les contacts accidentels et des connexions volantes
  • Traversées de paroi sécurisées : raccordements à travers la paroi des appareils avec des connecteurs et des embases adaptés

Aperçu des caractéristiques principales

Les connecteurs pour C.I. sont utilisés dans les appareils et les armoires électriques. Ils sont généralement constitués de deux composants : l'embase soudée sur le circuit imprimé et le connecteur. Les connecteurs SKEDD à insertion directe font exception à cette règle et peuvent être enfichés sur le circuit imprimé ou en être retirés en tant que composants uniques, ce qui permet de gagner du temps.

Connecteurs pour C.I.

Section de conducteur 0,14 mm² (AWG 26) à 35 mm² (AWG 2)
Courants Jusqu'à 125 A (CEI) / 115 A (UL, B, C)
Tensions Jusqu'à 1 000 V (CEI) / 600 V (UL)
Technologies de raccordement Avec raccordement à sertir, vissé, à ressort et à levier pour différents sens d'enfichage
Pas 2,5 à 15 mm
Combinaison facilitée Connexions carte-à-carte, carte-à-fil ou fil-à-fil ; également sous forme de solutions confectionnées
Technique de montage particulière Technique d'insertion directe SKEDD
Personne avec une tablette en main utilisant le configurateur de connecteurs pour C.I.

Configurateur pour connecteurs pour C.I.

Adaptez les articles standard à vos besoins grâce à nos configurateurs. Choisissez le coloris, l'impression et les détrompages. Les configurateurs offrent des possibilités de personnalisation parmi plus de 6 000 variantes d'articles disponibles dans 150 gammes de produits.

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

GameChangers de Phoenix Contact pour le raccordement des appareils

GameChangers pour le raccordement des appareils

Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.

Borne de recharge murale pour recharger la voiture électrique

Une technologie de raccordement fiable pour vos bornes de recharge murale basées sur des circuits imprimés Connecter la puissance et les données de manière optimale

Grâce à notre technologie de raccordement pour les bornes de recharge murales et les stations de recharge basées sur des circuits imprimés, vous obtenez un raccordement rapide de l'alimentation secteur, des câbles de charge et des câbles de données, ainsi qu'une installation simple sur site. Des temps d'installation courts, des connexions durablement sûres et des frais de maintenance réduits augmentent la disponibilité et la rentabilité de votre infrastructure de charge.

Nouveaux produits

Aperçu du système des connecteurs pour C.I. de la série XPC
Connecteurs pour C.I. de la série FMCOR/W 1,5
Connecteurs pour C.I. Push-in de la série PTS 0,5 pour l'automatisation KNX
Embases pour circuit imprimé tournées de la série MC 1,5 pour le soudage par refusion
Boîtiers de connecteurs inversés de la série I(D)MCC 0,5 au pas de 2,54 mm pour la technologie de sertissage
Embases compactes de la série DMC 1,5

Connecteurs pour C.I. avec technologie Push-X

Grand confort d'utilisation pour le raccordement du conducteur

Les connecteurs pour C.I. de la série XPC 2,5 intègrent le raccordement confortable du conducteur Push-X. Grâce à la technologie Push-X, vous pouvez raccorder rapidement des conducteurs flexibles et rigides en les insérant pratiquement sans effort.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 16 A
  • Tensions jusqu'à 320 V (300 V UL)
  • Sections de conducteurs jusqu'à 2,5 mm²
  • Pas de 5,08 mm
  • 2 à 12 pôles

Avantages

  • Raccordement rapide du conducteur pour tous les types de conducteurs avec ou sans embout
  • Confort d'utilisation élevé grâce à la technique d'insertion directe sans force et sans outils
  • Feedback acoustique lors du raccordement du conducteur
  • État de la connexion indiqué par la position du levier
  • Compatibles avec les connecteurs pour C.I. MINICONNEC au pas de 5,08 mm

Connecteurs pour C.I. FMCOR/W 1,5

Raccordement du conducteur orthogonal au sens d'utilisation

Les nouveaux connecteurs pour C.I. FMCOR/W 1,5 permettent un raccordement du conducteur confortable et orthogonal au sens de commande. Les connecteurs disposent de raccordements Push-in avec des éléments de commande de couleur différente.

Caractéristiques principales

  • Pas de 3,5 mm
  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu’à 160 V
  • 2 à 16 pôles
  • Disponible sans ou avec bride et levier Lock and Release
  • Introduction tournée du côté de codage ou du côté ondulé

Avantages

  • Le raccordement du conducteur perpendiculaire à la direction de mouvement facilite le câblage des appareils à monter sur profilés
  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes

Connecteurs pour C.I. Push-in

Pour l'automatisation KNX

Avec la série PTS 0,5, Phoenix Contact élargit sa gamme de produits pour l'automatisation des bâtiments avec des connecteurs pour C.I. compacts pour la communication KNX. Les câbles d'installation J-Y(ST)Y (0,6 mm et 0,8 mm) peuvent être raccordés sans outils grâce au raccordement Push-in.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 6 A
  • Tensions jusqu’à 320 V
  • Pas : 5,75 mm
  • Diamètre du conducteur jusqu'à 0,8 mm
  • Raccordement Push-in
  • 2 pôles
  • Quatre connexions par potentiel
  • Connecteurs mâles compatibles THR, au choix en bande ou en carton

Avantages

  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Tests rapides et pratiques grâce au test intégré
  • Attribution claire des contacts grâce à un codage en couleur
  • Idéal pour les applications de bus : réalisation aisée et sans interruptions des boucles de potentiels

Embases tournées de la série MC 1,5

Pour le soudage par refusion automatisé

Les nouvelles embases inversées au pas de 3,81 mm élargissent la série MC avec la possibilité de tourner de 180° le raccordement des connecteurs. Les embases THR permettent un processus de soudage par refusion, un assemblage automatisé et réduisent les coûts de production.

Caractéristiques principales

  • Pas de 3,81 mm
  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu’à 160 V
  • 2 à 16 pôles
  • Longueur de picot standard : 1,9 mm
  • Matériau : plastique LCP, résistant aux températures élevées

Avantages

  • Pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS
  • Flexibilité élevée pour le design d'appareils : une embase pour connecteurs, avec différentes technologies de raccordement
  • Ce principe de montage connu permet une utilisation au niveau international

Boîtiers de connecteurs inversés

Pas de 2,54 mm pour la technologie de sertissage

Les boîtiers inversés, à une rangée et à double rangée pour connecteurs de la série I(D)MCC 0,5 complètent la gamme au pas compact de 2,54 mm. Ainsi, des solutions fil-à-fil sont également possibles avec le système d'enfichage DFMC 0,5. Différents contacts à sertir sont disponibles.

Caractéristiques principales

  • Sections de conducteur : 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Courants jusqu'à 6 A
  • Tensions jusqu’à 160 V
  • Pas : 2,54 mm
  • 2 à 16 pôles avec 4 à 32 contacts
  • Variantes à une ou à double rangée

Avantages

  • Raccordement économique grâce aux conducteurs sertis en grandes quantités
  • Les contacts disposés en double rangée permettent une haute densité d'assemblage pour les surfaces compactes
  • Taille réduite de composant pour des applications dans des espaces restreints

Embases compactes de la série DMC 1,5

Pour le soudage par refusion automatisé

Les nouvelles embases compatibles avec le soudage par refusion au pas de 3,5 mm viennent compléter la série DMC. Celle-ci s'appuie exclusivement sur la technologie éprouvée Lock and Release. Utilisez cette technologie pour un verrouillage intuitif et robuste ainsi que pour l'éjection sans effort entre le connecteur et l'embase.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu'à 160 V
  • 2 à 20 pôles
  • Pas : 3,5 mm
  • Longueurs de picot standard : 2,0 mm et 2,6 mm
  • Matériau : plastique LCP, résistant aux températures élevées
  • Conditionnement en bande en option

Avantages

  • Pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS
  • Conditionnements pour un assemblage automatisé (Pick-and-Place)
  • Dimensions réduites des composants pour l'utilisation dans des espaces restreints
  • Même disposition des broches et même design que les embases DMC 1,5 existantes avec bride à vis et verrouillage et déverrouillage intégrés

Toutes les lignes de produits du programme MINICONNEC Connecteurs pour C.I. de Phoenix Contact avec technologies de raccordement innovantes. Grâce à des connecteurs pour C.I. compacts de la ligne XS jusqu'aux connecteurs de puissance de la ligne XL, vous trouvez toujours la solution pour votre design d'appareils.

Connecteurs pour C.I. de la ligne de produits XS
Connecteurs pour C.I. de la ligne de produits S
Connecteurs pour C.I. de la ligne de produits M
Connecteurs pour C.I. de la ligne de produits L
Connecteurs pour C.I. de la ligne de produits XL
Connecteurs pour C.I. de la ligne de produits XS

Caractéristiques principales

  • Pour des pas de 2,5 à 3,5 mm
  • Technologies de raccordement avec raccordement vissé, à ressort Push-in et à sertir
  • Montage des embases par soudage à la vague ou soudage par refusion THR
  • Versions horizontales, verticales et inversées des connecteurs et des embases
  • Connecteurs pour carte-à-fil, carte-à-carte et fil-à-fil
  • Versions blindées pour une transmission optimale des données

Connecteurs pour C.I. de la ligne de produits S

Caractéristiques principales

  • Pour des pas de 3,5 à 7,5 mm
  • Technologies de raccordement avec raccordement vissé, à ressort Push-in et à sertir
  • Montage des embases par soudage à la vague ou soudage par refusion THR
  • Versions horizontales, verticales et inversées des connecteurs et des embases
  • Connecteurs pour carte-à-fil, carte-à-carte et fil-à-fil
  • Différentes possibilités de verrouillage

Connecteurs pour C.I. de la ligne de produits M

Caractéristiques principales

  • Pour des pas de 5,0 à 7,62 mm
  • Technologies de raccordement : raccordement autodénudant, vissé, à ressort Push-in et à sertir
  • Montage des embases par soudage à la vague ou soudage par refusion THR
  • Versions horizontales, verticales et inversées des connecteurs et des embases
  • Appariements de circuits imprimés avec des circuits imprimés ou des connexions volantes
  • Blocs à enficher pour une fixation directe ou un montage sur rail DIN
  • Codage individuel pour une affectation claire

Connecteurs pour C.I. de la ligne de produits L

Caractéristiques principales

  • Pour des pas de 6,35 à 10,16 mm
  • Technologies de raccordement : vissé ou raccordement à ressort Push-in
  • Montage des embases par soudage à la vague ou soudage par refusion THR
  • Connecteurs haute performance aux pas compacts avec homologation 600 V UL
  • Diversité des combinaisons grâce aux variantes (inversées) protégées contre les contacts fortuits et aux traversées de boîtier
  • Mécanisme de verrouillage sans outils ou mises à la terre professionnelles
  • Codage individuel pour une affectation claire

Connecteurs pour C.I. de la ligne de produits XL

Caractéristiques principales

  • Pour les pas jusqu'à 15 mm
  • Connecteur haute performance avec raccordement vissé pour un courant admissible jusqu'à 125 A
  • Fiabilité du contact élevé avec un contact à ressort renforcé en acier intégré
  • Standard avec bride à vis, raccordements sécurisés également pour des applications soumises à des vibrations
  • Faibles forces d'enfichage et de retrait pour un raccordement aisé des appareils
  • Embases inversées pour la sortie des circuits imprimés sans risque de contact fortuit avec les doigts

Vue 3D

Vue à 360° des connecteurs à levier pour C.I.

Les connecteurs pour C.I. de la série LPC avec raccordement à ressort Push-in à levier sont particulièrement adaptés aux applications dans le domaine des énergies renouvelables, des systèmes de stockage sur batterie, de l'automatisation et de la construction de machines.

Laissez-vous convaincre par la vue 3D ci-contre de la valeur ajoutée que ces connecteurs offrent pour le développement et la mise en œuvre de vos appareils.

Une répartition simplifiée de l'énergie avec les connecteurs pour C.I. de la série PC 6

Il est possible de réaliser facilement une répartition de l'énergie pour tous les appareils, avec les connecteurs pour C.I. PC 6/...-ST-BUS pour les systèmes de bus d'énergie. Les connecteurs permettent un montage rapide des conducteurs sans traitement préalable.

Connecteurs pour C.I. pour le soudage THR et la soudure CMS

Les connecteurs pour C.I. haute densité peuvent être installés en toute sécurité sur le circuit imprimé avec un raccordement Push-in. L'ancrage intégré et le système de contacts dorés permettent une fixation sûre et une sécurité de transmission élevée.

Solutions pour la domotique avec la série PTS clip

Les connecteurs pour C.I. de la série PTS clip sont spécialement adaptés à l'utilisation dans la domotique. Grâce à sa géométrie de verrouillage courante sur le marché, il peut être encliqueté sans outils dans les boîtiers électroniques à deux éléments. La mise en contact avec le circuit imprimé est réalisée à l'aide de connecteurs mâles économiques.

E-paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Découvrez en détail la diversité des produits de la gamme MINICONNEC sur plus de 500 pages dans le catalogue électronique des produits. Vous trouverez ainsi toujours la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux et de données pour votre application.

Ouvrir le catalogue électronique
Différents blocs de jonction pour C.I., connecteurs pour C.I. et blocs de jonction de traversée à haute intensité

Parfaitement adapté à de nombreuses applications

Les connecteurs pour C.I. sont principalement utilisés lorsque les circuits imprimés sont assemblés de manière flexible et que les technologies de raccordement pour C.I. doivent pouvoir être modifiés en fonction de l'application. Ils permettent un montage rapide des conducteurs – voire même, dans le cas de la technologie de raccordement Push-in, sans outil spécial. La facilité de l'introduction et du retrait facilite l'entretien et la maintenance. Les applications courantes sont :

Onduleurs avec connecteurs pour C.I.
Convertisseur de fréquence avec connecteur pour C.I.
Capteurs et commutateurs de sécurité
Appareil pour la télésurveillance
Équipement de communication avec des connecteurs pour C.I.
Automate avec connecteur pour C.I.
Alimentation avec connecteurs pour C.I.
Coupleur de bus avec technologie de raccordement pour C.I.
Antenne pour téléphonie mobile
Local avec modules d'accumulateur de batterie
Bandes lumineuses à LED
Automate pour domotique avec technologie de raccordement pour C.I.
Moteur électrique avec convertisseur et connecteurs pour C.I.

Technologies de raccordement

La gamme de produits vous propose des technologies de raccordement variées du raccordement vissé classique au raccordement à ressort Push-in pratique. Le raccordement le plus approprié dépend de votre application. Les technologies de raccordement classiques suivantes sont disponibles pour vos applications – et bien plus encore.

Représentation à titre d'exemple d'un raccordement vissé avec douille de serrage
Représentation à titre d'exemple d'un raccordement à ressort Push-in
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement Push-in à levier
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement à sertir
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement Piercecon
Représentation à titre d'exemple d'un raccordement vissé avec douille de serrage

Le raccordement vissé est sans entretien et offre une grande flexibilité et une capacité de charge élevée grâce au raccordement de plusieurs conducteurs. Les raccordements avec étrier de protection des fils sont particulièrement adaptés pour les applications semi-industrielles dans la domotique ou dans les télécommunications. Les raccordements avec douille de serrage vous permettent de connecter de manière idéale les applications industrielles très exigeantes en matière de sécurité des contacts. Le raccordement vissé face avant convient aux façades étroites d'appareils et racks de circuits imprimés.

En savoir plus sur le raccordement vissé
Représentation à titre d'exemple d'un raccordement à ressort Push-in

Qu'il s'agisse de Push-in ou de ressort à insertion directe, ce principe du raccordement ressort permet de raccorder rapidement des conducteurs, et ce, sans outils. Les conducteurs rigides et ceux avec embout sont facilement introduits dans le point de connexion Push-in, puis libérés en actionnant le poussoir de couleur. Lors du raccordement et de la séparation des conducteurs souples sans embouts, le point de connexion peut également être ouvert par le poussoir à ressort.

En savoir plus sur le raccordement Push-in
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement Push-in à levier

Le raccordement Push-in à levier vous permet de raccorder de manière sûre et pratique les connecteurs pour C.I. Le levier d'actionnement de couleur permet une installation intuitive et rapide. Raccordement et libération rapides des conducteurs avec ou sans embout grâce au principe du levier sans outils.

En savoir plus sur le raccordement Push-in à levier
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement à sertir

Le raccordement à sertir permet un raccordement rapide et économique lorsque les câbles doivent être pré-équipés en grand nombre. La connexion entre le fil et le contact à sertir s’effectue à l'aide d'une pince à sertir ou d'un automate à sertir. Ensuite, le contact à sertir est encliqueté dans le boîtier.

En savoir plus sur le raccordement à sertir
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement Piercecon

Le raccordement Piercecon est une technologie de raccordement sûre sans prétraitement des conducteurs. Pour établir un contact, les conducteurs sont glissés dans le guidage prévu dans le couvercle transparent des connecteurs. Au moment de la fermeture, les contacts Pierce traversent l'isolant des conducteurs.

En savoir plus sur le raccordement Piercecon

Types de montage

La gamme de connecteurs et embases pour C.I. propose des solutions pour différents procédés de montage sur C.I. comme le soudage à la vague ou la soudure CMS. Vous pouvez ainsi assembler et traiter efficacement de manière manuelle ou automatisée les circuits imprimés sans nuire à la sécurité des processus.

Représentation à titre d'exemple d'une opération de soudage à la vague
Illustration à titre d'exemple de la technique du montage en surface
Représentation à titre d'exemple du soudage par refusion THR
Représentation à titre d'exemple de la technique d’insertion directe
Représentation à titre d'exemple d'une technique d’insertion directe SKEDD
Représentation à titre d'exemple d'une opération de soudage à la vague

Le soudage à la vague est la procédure de soudage traditionnelle permettant la fabrication d'ensembles électroniques principalement équipés de composants traversants. Un contact à souder traversant le circuit imprimé et la soudure sur le côté inférieur du circuit imprimé sont ici des éléments caractéristiques.

Aperçu de tous les processus de montage et de brasage
Illustration à titre d'exemple de la technique du montage en surface

La technique du montage en surface (SMT) permet le montage apparent des composants. Les composants sont montés en surface du circuit imprimé dans une pâte à souder puis soudés par le processus de soudage par refusion. Cette méthode exige des composants spéciaux avec des contacts de surface correspondants.

Aperçu de tous les processus de montage et de brasage
Représentation à titre d'exemple du soudage par refusion THR

Le soudage par refusion THR (Through Hole Reflow) permet l'intégration des composants traversants fabriqués dans un matériau haute température dans un processus de refusion de technique de montage en surface. Les contacts traversants sont implantés dans les trous métallisés remplis avec de la pâte à souder et sont soudés dans le processus de soudage par refusion.

Aperçu de tous les processus de montage et de brasage
Représentation à titre d'exemple de la technique d’insertion directe

La technique d'insertion directe est une technique de montage sans soudage et sans connecteur mâle. Le connecteur établit un contact direct sur les pavés correspondants au bord du circuit imprimé, pavés devant être prévus dans le schéma d'implantation du circuit imprimé.

Aperçu de tous les processus de montage et de brasage
Représentation à titre d'exemple d'une technique d’insertion directe SKEDD

La technique SKEDD est une technique innovante de raccordement direct des connecteurs pour C.I. sur le circuit imprimé grâce à des trous de perçage métallisés. Le montage s'effectue sans outils et sans embase supplémentaire. Des rivets à expansion assurent un assemblage sûr et résistant aux vibrations.

Aperçu de tous les processus de montage et de brasage

Fonctions pratiques pour une grande polyvalence

Les connecteurs pour C.I. de Phoenix Contact vous offrent de nombreuses fonctions utiles et des accessoires pour des raccordements et une maintenance aisée.

Systèmes de verrouillage comme les brides de verrouillage, le « Click and Lock » et le « Lock and Release »
Connecteurs et embases inversés
Connecteurs TWIN pour le raccordement de deux conducteurs sur le même pôle
Sur-ressort en acier intégré
Systèmes de verrouillage comme les brides de verrouillage, le « Click and Lock » et le « Lock and Release »

Pour éviter une déconnexion trop facile en cas de vibrations, un mécanisme de verrouillage supplémentaire est recommandé : des systèmes comme les brides de verrouillage, le « Click and Lock » et le « Lock and Release » verrouillent automatiquement et sans outils. Des versions avec bride à vis sont également disponibles pour toutes les classes de puissance.

Connecteurs et embases inversés

Des connecteurs et embases inversés offrent la possibilité d'exécuter des sorties de circuits imprimés et d'appareils protégés contre les contacts accidentels. Il est également possible de réaliser ainsi simplement des connexions circuit imprimé-circuit imprimé et câble-câble.

Connecteurs TWIN pour le raccordement de deux conducteurs sur le même pôle

En fonction de la taille, les connecteurs TWIN pour le raccordement de deux conducteurs sur le même pôle sont également adaptés pour la liaison en boucle de signaux ou la répartition du potentiel ou de la puissance.

Sur-ressort en acier intégré

Tous les connecteurs pour l’électronique de puissance disposent d'un sur-ressort en acier intégré – un gain de sécurité en cas de variations de puissance et de température. La pression supplémentaire du sur-ressort sur le contact évite la corrosion par contact et garantit des contacts durables.

Gamme MINICONNEC

Trouver des pendants adaptés

Trouvez des pendants compatibles en un tournemain. Sur déjà de nombreuses pages de détail des produits, vous pouvez cliquer sur « Pendants adaptés » dans la section « Produits compatibles ». En fonction des filtres que vous avez choisis, les pendants adaptés s'affichent automatiquement et vous pouvez ajouter des restrictions supplémentaires.

L'affichage des pendants adaptés est dynamique et s'actualise automatiquement en cas de modifications de la gamme. Ce service est disponible pour la gamme MINICONNEC et sera continuellement étendu à l'ensemble des produits de Phoenix Contact. Essayez ! Testez l'efficacité de notre nouvelle fonction.

Données CAO pour l'ingénierie de circuits imprimés

Données CAO pour l'ingénierie de circuits imprimés

Gagnez un temps précieux lors de la planification et de la réalisation de la conception de votre circuit imprimé grâce à nos données de conception de circuits imprimés. Utilisez les téléchargements de données CAOE compatibles avec la conception dans plus de 20 formats pour les systèmes de CAO les plus répandus pour plus de 7 000 connecteurs pour C.I.