The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Raccordement Push-in avec levier Le raccordement Push-in avec levier permet de raccorder facilement et sans outils les conducteurs avec ou sans embout grâce au levier basculant à une main.

Raccordement Push-in avec levier d'un bloc de jonction pour C.I.

Avantages

  • Raccordement du conducteur rapide à l'aide du principe du levier basculant sans outil ou de la technique d'insertion directe
  • Démontage facile du conducteur sans outil et utilisation intuitive grâce à un levier d'actionnement de couleur différente
  • Raccordement Push-in rapide avec le levier fermé
  • Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
  • Feedback fiable sur l'ouverture et la fermeture de la cage de raccordement fourni par les positions univoques du levier

Le raccordement Push-in avec levier en détail

Il suffit d'insérer le conducteur dans le point de connexion ouvert et de le connecter solidement en actionnant le levier basculant via le ressort. Si le levier est abaissé, il est également possible d'enficher directement des conducteurs souples ou rigides dotés d'embouts. Le raccordement Push-in avec levier combine ainsi les avantages de la solution Push-in avec ceux de l'actionnement par levier. Le levier à bascule de couleur contrastée permet non seulement un raccordement du conducteur rapide et sûr mais également une déconnexion tout aussi rapide et sûre.

Notre gamme avec raccordement Push-in avec levier


Raccordement Push-in avec levier pour les blocs de jonction et connecteurs pour C.I

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Raccordez des conducteurs avec ou sans embout sans outils et de manière confortable : les blocs de jonction pour C.I. droits et coudés des séries LPT/LPTA sont disponibles en versions pour les sections 2,5 mm², 6 mm² et 16 mm². La gamme de blocs de jonction pour C.I. LPC/LPC(H) comprend des lignes de produits pour les sections de conducteurs 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² et 16 mm².