Raccordement Push-in La technologie de raccordement Push-in permet d'établir un contact direct et sans outil avec des conducteurs à partir de 0,25 mm². Le ressort de contact spécial permet de faibles forces d'insertion, des résistances à la traction du conducteur élevées et convainc par une qualité de contact élevée.
Avantages
- Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe sans outils
 - Insertion facile grâce à des forces d'insertion réduites
 - Résistances élevées à la traction du conducteur grâce à la conception du ressort
 - Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien, avec câblage et utilisation sécurisés grâce au bouton-poussoir de couleur différente
 - Retrait facile du conducteur sans outil spécial
 
Le raccordement Push-in en détail
La technologie de raccordement Push-in a été développée pour le raccordement direct des conducteurs. Les conducteurs rigides ou munis d'embouts sont raccordés directement et sans outil à l'emplacement choisi. Le contour spécial du ressort du raccordement Push-in permet un enfichage simple. Des forces d'insertion faibles facilitent considérablement le câblage.
Le ressort de contact spécial du raccordement Push-in, fabriqué en acier pour ressorts de haute qualité, s'ouvre automatiquement à l'insertion du conducteur, garantissant ainsi la force de pression requise contre la barre conductrice. La pression de contact élevée et la couche d'étain sur la poche à ressort ou la barre collectrice garantissent une connexion électrique fiable. En cas de contrainte de traction, la force d'extraction du conducteur augmente du fait que le ressort se redresse et se bloque dans le boîtier. Cela garantit une résistance à la traction du conducteur et une résistance aux vibrations maximales ainsi qu'une connexion étanche aux gaz.
L'ouverture du ressort, qu'il s'agisse de libérer des conducteurs ou de raccorder des conducteurs souples sans embout, se fait au moyen du bouton-poussoir, en toute simplicité et sans contact direct avec des pièces conductrices.
L'utilisation de conducteurs prétraités, par exemple avec un embout ou d'autres mesures de protection d'épissure, ne se justifie que si les prescriptions relatives au matériel d'exploitation l'exigent ou si le conducteur doit être déconnecté et reconnecté à plusieurs reprises. Les extrémités des conducteurs non traitées ont tendance à s'épisser avec le temps.
Notre gamme avec raccordement Push-in
Bloc de jonction PT 2,5
Blocs de jonction
Grâce la technologie de raccordement Push-in, vous pouvez raccorder des conducteurs entre 0,25 et 25 mm² de la façon la plus simple possible, directement et sans outil. Le ressort de contact spécial permet un enfichage facile et séduit par la qualité élevée de son contact. Pour le câblage de petits conducteurs flexibles à partir de 0,14 mm², il faut d'abord actionner le poussoir avant d'introduire le conducteur dans la chambre de serrage. Pour retirer le conducteur, il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir. Le conducteur peut alors être retiré très facilement du bloc de jonction.
Pour la technologie Push-in, nous recommandons l'utilisation d'embouts, surtout pour les conducteurs petits et souples.
Connecteurs FKC avec raccordement Push-in
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.
Grâce au raccordement Push-in, vous pouvez réaliser des boutons-poussoirs d'actionnement sans inconvénients dans le volume de construction. Cela est donc plus fréquent et favorise l'ouverture du ressort si la rigidité au pliage du conducteur n'est pas suffisante. La couleur orange a de plus une valeur de reconnaissance élevée. Le raccordement Push-in convient également aux blocs de jonction compacts.
Système d'installation IPD
Découvrez la distribution d'énergie simple avec le système d'installation IPD pour le bâtiment et les équipements des infrastructures. Le système IPD (Installation Power Distribution) est entièrement enfichable et parfaitement adapté aux appareils d'éclairage.
La technologie Push-in vous permet même le raccordement pratique et sans outils des câbles à 3 et 5 pôles jusqu'à 2,5 mm², même dans les zones difficilement accessibles. Les boutons-poussoirs permettent de libérer des conducteurs déjà installés ou de raccorder des conducteurs sans embout.
Connecteurs industriels
Les inserts Push-in et les éléments de contact à pôles fixes et modulaires pour les connecteurs industriels vous permettent de raccorder les conducteurs facilement et sans outils. La vaste gamme de produits offre pour chaque application l'élément de contact adapté avec technologie Push-in. Les conducteurs souples munis d'embouts ou les conducteurs rigides de 0,25 à 6 mm² peuvent être connectés directement et facilement dans le raccordement.
En ouvrant le ressort à l'aide du bouton-poussoir, vous raccordez également sans problème des sections plus petites à partir de 0,14 mm² ou vous déconnectez des conducteurs déjà raccordés. La chambre de câblage particulièrement compacte des inserts Push-in permet une densité d'assemblage élevée qui, jusqu'à présent, ne pouvait être obtenue qu'avec un raccordement à sertir classique. Avec les variantes à grand nombre de pôles, vous raccordez ainsi facilement jusqu'à 72 contacts de signalisation dans un connecteur B24. Le câblage d'éléments de contact déjà montés dans l'armoire électrique est également réalisé facilement grâce à la technologie Push-in.
Notre gamme avec raccordement Push-in latéral
PTV 2,5
Blocs de jonction
La technologie Push-in latérale des blocs de jonction est une modification de la technologie Push-in mentionnée ci-dessus. Le fonctionnement des technologies est le même, mais le guidage frontal du conducteur a été transformé en guidage vertical. Les blocs de jonction conviennent ainsi pour les armoires électriques plates ou pour remplacer facilement les câblages existants avec guidage latéral des conducteurs.
Pour la technologie Push-in, nous recommandons l'utilisation d'embouts, surtout pour les conducteurs petits et souples.
Notre gamme avec raccordement Push-in sans bouton-poussoir
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.
L'ouverture du ressort pour le desserrage ou le raccordement de conducteurs souples s'effectue directement dans l'orifice d'ouverture à l'aide d'un tournevis. L'application empêche ainsi toute ouverture involontaire sans outil. Cette variante de raccordement permet par ailleurs une manipulation confortable à deux mains lors du raccordement de conducteurs souples, en particulier pour les connecteurs à ressort.