The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Raccordement Piercecon Le raccordement Piercecon de Phoenix Contact est une technologie de raccordement sûre sans prétraitement des conducteurs.

Raccordement Piercecon d'un connecteur

Avantages

  • Technologie de raccordement rapide
  • Les conducteurs n'ont pas besoin d'être dénudés ou dotés d'une protection d'épissure
  • Aucun outil spécial requis erforderlich

Le raccordement Piercecon en détail

Pour établir un contact, les conducteurs sont glissés dans le guidage prévu dans le couvercle transparent des connecteurs. Lorsque le couvercle est fermé, les contacts Piercecon traversent l'isolation des conducteurs, garantissant ainsi le raccordement durable de ces derniers.

Le raccordement Piercecon est fiable et est synonyme de gain de temps, idéal pour des installations simples sur le terrain.

Notre gamme avec raccordement Piercecon


Connecteur M12 avec raccordement Piercecon

Connecteurs M8 et M12

Les connecteurs à confectionner dotés du raccordement Piercecon se caractérisent par leur format compact et leur grand nombre de pôles. La mise en contact est assurée par une épissure de contact, qui pénètre dans les fils uniques de manière axiale.