Avec le raccordement vissé avec douille de serrage, raccordez vos applications industrielles aux exigences élevées en matière de sécurité de contact grâce au type de raccordement le plus utilisé à l'échelle mondiale. Indépendamment de la section de conducteur, le raccordement vissé permet d'obtenir des forces très importantes par surface de contact.
Bride, nombre de pôles: 0, coloris: gris