The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Raccordement Push-Lock La technologie de raccordement Push-Lock vous offre un raccordement simple et sûr des conducteurs sans outil.

Raccordement Push-Lock d'un connecteur M12

Avantages

  • Raccordement sans outils de conducteurs rigides et souples avec ou sans embout
  • Raccordement intuitif du conducteur grâce au codage couleur et numérique des leviers de contact
  • Stabilité à long terme et résistance aux vibrations de la connexion PE et du blindage 360°
  • Résistances élevées à la traction des conducteurs grâce à la technique éprouvée du ressort
  • Retrait facile des conducteurs sans outil

Le raccordement Push-Lock en détail

Avec le raccordement Push-Lock, vous raccordez facilement et sans outils les fils en cuivre de tous types par insertion directe sans ressort ou par ouverture des leviers.

Les conducteurs souples sans embout ou les conducteurs de grande section se raccordent facilement à l'aide des leviers. Le point de connexion est ensuite complètement ouvert à l'aide du levier de couleur et reste dans cette position. Pour le raccordement des conducteurs, le levier est fermé. Les conducteurs rigides et les conducteurs avec embout se câblent par insertion directe. Une ouverture préalable du point de contact n'est pas requise. La technique à ressort éprouvée garantit une connexion sûre et résistante aux vibrations. Pour déconnecter un conducteur raccordé, on déplace le levier en position ouverte et on ouvre le point de connexion. Le conducteur peut alors être retiré sans effort. Toutes les parties métalliques du raccordement sont réalisées dans des matériaux résistants à la corrosion.

Notre gamme avec raccordement Push-Lock


Connecteurs M12 à raccordement Push-Lock

Connecteurs M12 à raccordement Push-Lock

Pour le câblage des signaux, des données et de la puissance avec des connecteurs M12 Push-Lock, vous n'avez besoin ni d'un tournevis ni d'une troisième main. Câblez les conducteurs rigides et prétraités, facilement et sans outils par insertion directe.

Pour raccorder des fils fins ou des conducteurs de plus grande section ou pour débrancher des conducteurs déjà raccordés, il suffit d'ouvrir le point de connexion à l'aide du levier. Le porte-contact est identifié par une couleur et un code numérique. Cela simplifie l'affectation des conducteurs et évite les erreurs de raccordement. La connexion solide et sûre est garantie par une force de contact définie et stable à long terme.