Blank

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Les blocs de jonction de traversée de paroi de Phoenix Contact guident les courants et tension élevés à travers des épaisseurs de paroi de 1 à 6 mm. Grâce à différentes technologies de raccordement, ils offrent une flexibilité maximale pour le raccordement du conducteur. Les blocs de jonction de traversée de paroi offrent pour toutes les situations de montage la solution adaptée permettant une technologie de raccordement sécurisée et un montage simple.

Avantages

  • Montage facile : les parties intérieure et extérieure des blocs de jonction s'encliquètent sans outils à travers la paroi du boîtier
  • Repérage facile : la rainure de repérage intégrée dans le boîtier pour un repérage clair simplifie l'installation et la maintenance
  • Création facile de blocs : créer facilement des blocs précâblés à partir de blocs de jonction de traversée de paroi à un pôle grâce aux versions avec picots latéraux
  • Fixations par vis ou bride : une plus grande flexibilité grâce à l'autre possibilité de fixation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil, pour les applications aux contraintes mécaniques élevées
  • Étanchéité élevée même avec des composés d'étanchéité à faible viscosité : blocs de jonction de scellement spécialement conçus pour satisfaire aux exigences des appareils coulés

Aperçu des caractéristiques principales

Grâce aux blocs de jonction de traversée à haute intensité de Phoenix Contact homologués UL, vous transmettez des courants élevés de manière sécurisée et fiable à travers la paroi. En tant que constructeur d'appareils, vous bénéficiez d'une grande flexibilité grâce à différentes options de montage, diverses technologies de raccordement et fonctions confort. Vous pouvez ainsi toujours utiliser la technologie de raccordement d'appareils adaptée à votre application.

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Sections de conducteurs 4 mm² (AWG 10) à 95 mm² (AWG 3/0)
Courants Jusqu'à 232 A (CEI) / 230 A (UL B, C)
Tensions Jusqu'à 1 000 V (CEI) / 600 V (UL B, C)
Types de raccordement Raccordement vissé, à ressort ou T-LOX pour différents sens d'enfichage
Épaisseurs de paroi 1 à 6 mm
Le configurateur pour les blocs de jonction de traversée à haute intensité est utilisé sur tablette

Configurateur pour les blocs de jonction de traversée à haute intensité

Créez un bloc de jonction de traversée à haute intensité personnalisé sur la base d'articles standard. Profitez des nombreuses possibilités de personnalisation pour la formation des blocs, la fixation et l'impression.

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Blocs de jonction de traversée à haute intensité avec technologie de raccordement T-LOX

Obtenez une vue d'ensemble des blocs de jonction de traversée de paroi des séries TW 50 et TW 95. Avec la technologie de raccordement T-LOX, ils permettent un raccordement du conducteur simple et fiable, pour des sections de conducteur comprises entre 25 et 95 mm².

Raccordement des appareils pour courants élevés

Raccordement des appareils pour courants élevés

Avec les blocs de jonction pour C.I. et les blocs de jonction de traversée de paroi, vous pouvez raccorder rapidement et en toute sécurité des courants et tensions élevés. Profitez d'un degré de liberté élevé lors de la planification et de la mise en œuvre de la technologie de raccordement à travers la paroi du boîtier.

E-paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Découvrez en détail la diversité des produits de la gamme MINICONNEC sur plus de 500 pages dans le catalogue électronique des produits. Vous trouverez ainsi toujours la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux et de données pour votre application.

Ouvrir le catalogue électronique
Différents blocs de jonction pour C.I., connecteurs pour C.I. et blocs de jonction de traversée à haute intensité

Technologies de raccordement variées pour la traversée de paroi La gamme des blocs de jonction de traversée à haute intensité vous propose une variété unique de technologies de raccordement - qu'il s'agisse du raccordement vissé établi au niveau mondial ou de la technologie à raccordement rapide innovante, vous avez le choix.

Représentation à titre d'exemple d'un raccordement vissé avec douille de serrage
Représentation à titre d'exemple d'un raccordement à ressort Push-in
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement Push-Lock
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement T-LOX
Représentation à titre d'exemple d'un raccordement vissé avec douille de serrage

Avec le raccordement vissé avec douille de serrage, raccordez vos applications industrielles aux exigences élevées en matière de sécurité de contact grâce au type de raccordement le plus utilisé à l'échelle mondiale. Indépendamment de la section de conducteur, le raccordement vissé permet d'obtenir des forces très importantes par surface de contact.

En savoir plus sur le raccordement vissé
Représentation à titre d'exemple d'un raccordement à ressort Push-in

Avec la technologie de raccordement à ressort Push-in pour le raccordement direct du conducteur, les conducteurs rigides ou munis d'embouts peuvent être mis en contact directement et sans outil à l'emplacement choisi. Le contour spécial du ressort du raccordement Push-in permet d'enficher simplement les conducteurs dotés d'un embout à partir de 0,34 mm².

En savoir plus sur le raccordement à ressort Push-in
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement Push-Lock

Le ressort Push-Lock permet un raccordement simple et sans outils des conducteurs rigides et souples, avec ou sans embout. Le conducteur est simplement introduit dans le point de connexion ouvert et raccordé en actionnant le levier basculant au-dessus du ressort Push-Lock. Le conducteur peut également être introduit dans le point de connexion grâce au Push-in.

En savoir plus sur le raccordement Push-Lock
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement T-LOX

Le raccordement rapide T-LOX vous permet de raccorder de grosses sections de conducteur sans effort important. Le concept est basé sur un ressort générant une force de contact programmée. Les conducteurs peuvent être insérés facilement dans le point de connexion.

En savoir plus sur le raccordement T-LOX

Montage facile sur la paroi de l'appareil Le type de montage détermine la stabilité d'un bloc de jonction de traversée de paroi. Pour un montage sécurisé, les blocs de jonction de traversée de paroi s'enclenchent sans outils dans la découpe murale. En cas de contraintes mécaniques élevées, les blocs de jonction des séries UW et PW peuvent aussi être fixés en complément, selon la structure de l'appareil.

Verrouillage d'un bloc de jonction de traversée à haute intensité à travers la paroi
Fixation vissée du bloc de jonction de traversée à haute intensité
Fixation par bride des blocs de jonction de traversée à haute intensité
Verrouillage d'un bloc de jonction de traversée à haute intensité à travers la paroi

Les blocs de jonction sont constitués d'une partie extérieure et d'une partie intérieure. Ces parties s'encliquètent simplement et sans outils à travers la paroi du boîtier. Les nombreux crans garantissent une fixation solide indépendamment de l'épaisseur de la paroi.

En savoir plus sur les procédures de montage
Fixation vissée du bloc de jonction de traversée à haute intensité

Pour les applications soumises à une sollicitation mécanique plus importante, il existe des fixations vissées pour la face intérieure des appareils.

En savoir plus sur les procédures de montage
Fixation par bride des blocs de jonction de traversée à haute intensité

Pour les applications soumises à une contrainte mécanique plus importante, il existe des fixations par bride pour la face extérieure des appareils.

En savoir plus sur les procédures de montage

Parfaitement adapté à de nombreuses applications Les blocs de jonction de traversée à haute intensité vous permettent des solutions peu encombrantes, par exemple pour ces applications :

Alimentations
Convertisseurs de fréquence
Filtre d'alimentation
Systèmes d'entraînement
Onduleurs solaires