USSTD 6/SP - Blocs de jonction simple
3070331

Blocs de jonction simple, avec support à ressort, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé avec ressort de soutien, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2 , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles