Pont enfichable - FBS 2-8
3030284

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, coloris: rouge


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Pont enfichable
Nombre de pôles 2
Pas 8,2 mm

Courant de charge maximal 41 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Courant de charge maximal 41 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Largeur 14,7 mm
Hauteur 29,6 mm
Pas 8,2 mm

Coloris rouge
Matériau Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau isolant PA

Type de montage Montage par enfichage

Référence 3030284
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE2Z2X
Product key BE2Z2X
Page catalogue Page 110 (C-1-2019)
GTIN 4017918188603
Poids par pièce (emballage compris) 4,077 g
Poids par pièce (hors emballage) 3,675 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489
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
Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération