Adaptateur d'essai - PAI-4-FIX GN
3032758

Adaptateur d'essai, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas8,2 mm, coloris: vert


Informations détaillées concernant le produit




Généralités Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274
Généralités Ne pas enficher lorsque le système est sous tension
Généralités Accessoire de contrôle à encliquetage et à enfichage unique

Type de produit Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles 1

Courant de charge maximal 10 A
Tension max. 250 V

Courant de charge maximal 10 A

Largeur 5,8 mm
Hauteur 51,5 mm
Longueur 5,8 mm
Diamètre 5,8 mm
Diamètre de picot 2,4 mm

Coloris vert
Matériau PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Caractéristiques mécaniques
Cycles d'enfichage 1

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Référence 3032758
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE2Z3X
Product key BE2Z3X
Page catalogue Page 116 (C-1-2019)
GTIN 4046356280334
Poids par pièce (emballage compris) 2,43 g
Poids par pièce (hors emballage) 2,3 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

Contact et encliquetage sûrs et libres dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre