Profilé percé - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
0801733

Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argent, Conditionnement par 25 unités (50 m)


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Rail DIN

Dessin coté
Largeur 35 mm
Largeur des trous 15 mm
Hauteur 7,5 mm
Hauteur des trous 6,2 mm
Longueur 2000 mm
Intervalle entre perçages 25 mm

Coloris argent
Matériau Acier
Revêtement galvanisé, traité par passivation couche épaisse

Connexion selon la norme CEI / EN 
Essais selon EN 60715

Référence 0801733
Conditionnement 25 Unité(s)
Commande minimum 12,5 Unité(s)
Clé de vente BE7244
Product key BE7244
Page catalogue Page 527 (C-3-2019)
GTIN 4017918006686
Poids par pièce (emballage compris) 660 g
Poids par pièce (hors emballage) 660 g
Numéro du tarif douanier 72166190
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;