Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, zingué, Profil standard, coloris: argenté
Rails DIN
Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argent
Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, zingué, Profil standard, coloris: argenté
Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté
Support incliné avec vis M6, pour monter les profilés inclinés à 30°, hauteur : 46 mm
Support plat, vis M6, pour la fixation de profilés, surélève le profilé de 12 mm au-dessus du support
Profilé percé, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté
Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15
Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5
Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté