Profilé plein - NS 35/15 UNPERF 2000MM
1201714

Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Rail DIN

Dessin coté
Largeur 35 mm
Hauteur 15 mm
Longueur 2000 mm

Coloris argenté
Matériau Acier
Revêtement galvanisé, traité par passivation couche épaisse

Connexion selon la norme CEI / EN 
Essais similaire à EN 60715

Référence 1201714
Conditionnement 25 Unité(s)
Commande minimum 25 Unité(s)
Clé de vente BE7234
Product key BE7234
Page catalogue Page 530 (C-3-2019)
GTIN 4017918017453
Poids par pièce (emballage compris) 1 330 g
Poids par pièce (hors emballage) 1 330 g
Numéro du tarif douanier 72166190
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;