Adaptateur d'essai - PAIS-4-FIX RD
3032793

Adaptateur d'essai, Ne pas enficher lorsque le système est sous tension, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm, coloris: rouge


Informations détaillées concernant le produit




Généralités Ne pas enficher lorsque le système est sous tension
Généralités Élément de codage encliquetant et donc uniquement adapté à un enfichage unique
Généralités Accessoire de contrôle à encliquetage et à enfichage unique

Type de produit Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles 1

Courant de charge maximal 10 A
Tension max. 250 V

Courant de charge maximal 10 A

Largeur 6 mm
Hauteur 53,3 mm
Longueur 6,5 mm
Diamètre 5,8 mm
Diamètre de picot 2,4 mm

Coloris rouge
Matériau Alliage de cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau isolant PA

Caractéristiques mécaniques
Cycles d'enfichage 1

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 125 °C

Référence 3032793
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE1Z3X
Product key BE2Z3X
Page catalogue Page 413 (C-1-2019)
GTIN 4046356996709
Poids par pièce (emballage compris) 2,47 g
Poids par pièce (hors emballage) 2,36 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

Contact et encliquetage sûrs et libres dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre