Repères pour blocs de jonction - UC-TM 8 CUS
0824597

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 7,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 56


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Repère pour borne imprimé
Pas 8,2 mm
Version élevé
Repérage
Nombre d'étiquettes 56
Nombre d'étiquettes par ligne 7
Technologie de repérage
Imprimabilité Technologie UV à LED

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.

Type de montage encliquetage dans la rainure de repérage élevée

Conforme aux directives RoHS oui
Coloris blanc
Matériau PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Composants exempt de silicone et d’halogène

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat Test réussi
Résistance aux UV
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat Test réussi
Durée du contrôle 96 h
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.
Température ambiante recommandée (stockage/transport) 23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport) 50 %

Largeur 8 mm
Pas 8,2 mm

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Référence 0824597
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente BG8117
Product key BG8117
Page catalogue Page 59 (C-5-2013)
GTIN 4046356359290
Poids par pièce (emballage compris) 13,03 g
Poids par pièce (hors emballage) 11,6 g
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Avantages

La gamme de repérage UniCard UC-TM ... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Le format veille automatiquement à une impression précise