Pont enfichable - FBS 1/5-8
3032381

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, brochage: 1,5, coloris: rouge


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Pont enfichable
Nombre de pôles 5
Pas 8,2 mm

Courant de charge maximal 41 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Courant de charge maximal 41 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Largeur 39,3 mm
Hauteur 29,6 mm
Pas 8,2 mm

Coloris rouge
Matériau Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau isolant PA

Caractéristiques techniques
Brochage 1, 5

Type de montage Montage par enfichage

Référence 3032381
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE2Z2X
Product key BE2Z2X
Page catalogue Page 176 (C-1-2019)
GTIN 4046356525633
Poids par pièce (emballage compris) 7,55 g
Poids par pièce (hors emballage) 7,55 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;