Ruban de repérage ZB - ZB 8:UNBEDRUCKT
1052002

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10


Informations détaillées concernant le produit




Généralités repérable avec le système CMS

Type de produit Repère pour borne vierge
Pas 8,2 mm
Version élevé
Repérage
Nombre d'étiquettes 10
Nombre d'étiquettes par ligne 10
Nombre de rubans de repérage 10

Largeur 8 mm
Pas 8,2 mm

Coloris blanc
Matériau PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Composants exempt de silicone et d’halogène

Résistance aux UV
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport) 23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport) 50 %

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Type de montage encliquetage

Référence 1052002
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BG2112
Product key BG2112
Page catalogue Page 120 (C-3-2019)
GTIN 4017918016302
Poids par pièce (emballage compris) 2,04 g
Poids par pièce (hors emballage) 1,94 g
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Produits compatibles



Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.