Repères pour blocs de jonction - UC-TM 8
0818072

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 7,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 56


Informations détaillées concernant le produit




Généralités repérable avec le système CMS

Type de produit Repère pour borne vierge
Pas 8,2 mm
Version élevé
Repérage
Nombre d'étiquettes 56
Nombre d'étiquettes par ligne 7
Technologie de repérage
Imprimabilité Technologie UV à LED

Largeur 8 mm
Pas 8,2 mm

Conforme aux directives RoHS oui
Coloris blanc
Matériau PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Composants exempt de silicone et d’halogène

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat Test réussi
Résistance aux UV
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat Test réussi
Durée du contrôle 96 h
Indélébilité des inscriptions
Spécification de contrôle DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol
[CAS n° 67-63-0]
Essai réussi
n-hexane
[CAS n° 110-54-3]
Essai réussi
Eau + benzène
[CAS n° 64742-82-1]
Essai réussi
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre
Spécification de contrôle DIN 50018:2013-05
Résultat Test réussi
Degré climatique AHT 1,0 S
Cycles 2
Essai au brouillard salin
Spécification de contrôle DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.
Température ambiante recommandée (stockage/transport) 23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport) 50 %

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Type de montage encliquetage

Référence 0818072
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BG2117
Product key BG2117
Page catalogue Page 110 (C-3-2019)
GTIN 4046356133562
Poids par pièce (emballage compris) 13,05 g
Poids par pièce (hors emballage) 11,6 g
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Produits compatibles

Avantages

La gamme de repérage UniCard UC-TM ... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Le format veille automatiquement à une impression précise