MPS-MT/ 4MM - Fiche de test
3048577

Fiche de test, avec raccordement soudé, section de conducteur jusqu'à 1 mm2, nombre de pôles: 1, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le contact du point test avec toutes les alvéoles pour fiche test de 4 mm s'établit en toute sécurité
Points test en deux parties pour une combinaison individuelle des couleurs des connecteurs