Adaptateur d'essai - PAI-4-FIX WH
3032797

Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 8,2 mm


Informations détaillées concernant le produit




Généralités Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274
Généralités Ne pas enficher lorsque le système est sous tension
Généralités Accessoire de contrôle à encliquetage et à enfichage unique

Type de produit Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles 1

Courant de charge maximal 10 A
Tension max. 250 V

Courant de charge maximal 10 A

Largeur 5,8 mm
Hauteur 51,5 mm
Longueur 5,8 mm
Diamètre 5,8 mm
Diamètre de picot 2,4 mm

Coloris blanc
Matériau Alliage de cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau isolant PA

Caractéristiques mécaniques
Cycles d'enfichage 1

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Référence 3032797
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE2Z3X
Product key BE2Z3X
Page catalogue Page 116 (C-1-2019)
GTIN 4055626299655
Poids par pièce (emballage compris) 2,46 g
Poids par pièce (hors emballage) 2,44 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

Contact et encliquetage sûrs et libres dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre