Tournevis - SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE
1212588

Outil de déverrouillage, pour modules ST, isolé selon VDE, avec isolation étroite intégrée à la lame, également adapté comme tournevis cruciforme, taille : 0,8 x 4,0 x 100 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant


Informations détaillées concernant le produit




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Type Fente
Type de produit Outil de serrage
Version droit

Sortie Fente

Dessin coté
Largeur 33 mm
Largeur de la lame 4 mm
Hauteur de lame 100 mm
Longueur 198 mm
Ouverture de clé 0 mm
Epaisseur de lame 0,8 mm

Matériau acier pour outils allié

Essais DIN/ISO 2380-1 CEI 60900:2004

Ouverture de clé 0 mm

Référence 1212588
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BH3144
Product key BH3144
Page catalogue Page 446 (C-3-2019)
GTIN 4046356590235
Poids par pièce (emballage compris) 58,7 g
Poids par pièce (hors emballage) 55,75 g
Numéro du tarif douanier 82054000
Pays d'origine CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 21040407
ECLASS-10.0.1 21040407
ECLASS-11.0 21040407

ETIM

ETIM 8.0 EC000158

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111700

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01750

VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de lhomologation: 40032921


Avantages

Outre les applications standard, les tournevis SF‑SL ... conviennent parfaitement pour le montage de blocs de jonction.
Grâce à l'isolant inséré dans la tige, il n'y a pas de décrochement du bord.
Conformes à la norme VDE, pour une sécurité maximale