Module à relais à semi-conducteurs prééquipé avec connectique Push-in, comprenant : embase avec éjecteur et relais à semi-conducteurs miniature enfichable. Tension d'entrée : 24 V DC. Sortie : 24-253 V AC/0,75 A
Système de relais industriel universel
Les relais universels RIFLINE complete vous permettent de réaliser toutes les applications de relais standard. Que vous souhaitiez séparer, multiplier ou amplifier des signaux, le domaine d'utilisation s'étend du relais de couplage et du relais temporisé au remplacement des mini-contacteurs. Le système de relais enfichable universel vous permet un maniement rapide, facile et parfait.
Étrier de fixation pour relais, avec espace pour matériel de repérage, pour embase de relais RIF-4, pour relais haute performance
Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 1 contact inverseur. Tension d'entrée : 120 V AC
Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais avec éjecteur et contacts dorés multicouches enfichables. Type de contact : 1 contact NO. Tension d'entrée : 12 V DC
Étrier de fixation à relais renforcé, avec fonction d'éjection et espace pour matériel de repérage, pour embase de relais RIF-2, pour relais industriels
Modules à relais prééquipés avec raccordement push-In, comprenant : embase de relais, étrier de fixation du relais, module antiparasite enfichable et relais à contacts de puissance avec touche de contrôle et LED de statut intégrée. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 120 V AC
Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 110 V DC ±20 %
Module à relais prééquipé comprenant : embase de relais, module enfichable fonctionnel, relais à contacts de puissance et étrier de fixation, homologué selon ATEX/IECEx (zone 2) et Ex-Zone Class I, Div. 2, Raccordement Push-in, 4 contacts inverseurs, Varistance, Tension d'entrée: 120 V AC
Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 3 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 230 V AC
Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V AC
Avantages
- Gamme de produits complète couvrant toutes les applications à relais standard
- Manipulation aisée grâce à un concept moderne de câblage et de répartition du potentiel
- Extension facile pour disposer d'un relais temporisé grâce à un module de fonction enfichable
- Système de relais fiable visant une disponibilité élevée des installations et des machines
- Système modulaire flexible grâce à la disponibilité de modules complets ainsi qu'à une composition modulaire
Relais de couplage à guidage forcé
Les relais de couplage à guidage forcé de Phoenix Contact permettent de commuter un retour d'information fiable. Ils servent à l'isolation galvanique, à l'amplification de puissance et à la multiplication de contacts. Nos modules de relais de couplage à plusieurs canaux sont développés conformément au type A de la norme DIN EN 61810-3 et ils offrent une sécurité et une fiabilité maximales. Cette norme garantit que des mesures spéciales de conception et de construction ont été appliquées pour garantir que le contact NO et le contact NF ne soient jamais dans le même état en même temps.
Grâce à ces contacts à guidage forcé, nos relais sont idéaux pour une utilisation dans des systèmes avec autosurveillance, comme les systèmes de régulation et de commande liés à la sécurité. Faites confiance à notre technologie pour maximiser la sécurité et l'efficacité de vos applications industrielles.
Module temporisé multifonctionnel
Extension facile de vos modules relais : le module temporisé multifonctionnel et aisément enfichable pour 24 V DC sert à transformer un module relais en un relais temporisé. Vous pouvez équiper les embases RIF-1 à RIF-4 avec ce module.
Vous pouvez choisir entre trois fonctions de temporisation avec des intervalles de 0,5 s à 100 min :
- Retard à l'enclenchement
- Enclenchement à intervalles
- Génération d'impulsions