PLC-INTERFACE comprenant une embase de relais et un relais de sécurité enfichable avec contacts forcés selon DIN EN 61810-3, Raccordement Push-in, 2x contact inverseur à guidage forcé, Pont redresseur, Tension d'entrée: 24 V AC/DC
Modules à relais ultra-compacts
Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface performante entre l'automate et la périphérie de l'installation. Depuis 1997, nous vous proposons une gamme qui s'élargit constamment de relais et de modules relais enfichables très compacts. La technologie Lead-Frame de cette série de relais représente une base solide qui garantit une commutation, une séparation et une amplification fiables des signaux. Des relais électromécaniques et à semi-conducteurs sont également utilisés. Cette combinaison fait ses preuves jour après jour, en réalisant des millions de cycles dans différentes applications et commutations de relais.
PLC-INTERFACE pour courants d'appel élevés, comprend le bloc de jonction de base PLC-BPT.../1 IC/ACT à raccordement Push-in et un relais miniature enfichable pour montage sur rail DIN NS 35/7,5, courant d'appel max. jusqu'à 800 A, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V DC
PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 12-140 V DC/3 A
PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 60 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA
PLC-INTERFACE, comprenant un bloc de jonction de base à raccordement vissé et relais miniature enfichable, avec circuit amplificateur interne et une alimentation auxiliaire adaptée à des sources de signaux faibles, 1 contact NO, tension nominale d'entrée 5 V DC
Module de base PLC de 6,2 mm pour fonctions de sortie avec raccordement vissé, sans relais ni relais à semi-conducteurs, pour montage sur profilé NS 35/7,5, avec raccordement pour conducteur de retour (BB), 1 contact NO, tension d'entrée 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais miniature enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 12 V DC
PLC-INTERFACE comprenant une embase de relais et un relais à contacts de puissance avec actionnement manuel et LED de statut intégrée, Raccordement Push-in, 2 inverseurs, Pont redresseur, Tension d'entrée: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 110 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec sortie de tension continue en symétrique, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 4-18 V DC/50 mA
Avantages
- Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte à partir de 6,2 mm
- Technologie de raccordement simple au choix : technologie de raccordement Push-in ou bien vissée
- Gamme de produits étendue avec versions spéciales pour des applications spécifiques
- Optimisation de l'installation grâce à une vaste gamme d'accessoires ainsi qu'à des relais électromécaniques et à semi-conducteurs enfichables
- Fonctions logiques et de communication grâce à l'extension modulaire avec des modules logiques et de communication
- Connexion rapide et enfichable entre l'automate et le relais grâce à l'adaptateur de système de précâblage ou au câble réseau
PLC-INTERFACE : aperçu du système de relais
Modules relais pour atmosphère explosible Brancher et débrancher des signaux en toute sécurité dans les atmosphères explosibles
Utilisez des énergies renouvelables comme l'énergie éolienne, solaire et hydraulique pour produire p. ex. de l'hydrogène vert. Nos variantes électroniques, y compris les câbles de commande longs et les modules relais Ex pour la zone 2, vous aident à réaliser des installations modernes.
Pour l'industrie des process, nous proposons des modules relais ultracompacts avec homologation ATEX, CEIEx et UL, spécialement conçus pour les applications en zone 2.
Avec ces modules relais, vous pouvez brancher et débrancher des signaux en toute sécurité dans les atmosphères explosibles. Les relais disposent des homologations Ex nécessaires pour la zone 2 (ATEX, CEIEx, CCC Ex, KCs, classe 1 zone 2).
PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance électronique
PLC-INTERFACE offre la combinaison innovante d'une interface de relais et d'un fusible électronique (disjoncteur de puissance) sur une largeur de seulement 6,2 mm. L'intensité nominale et le comportement en coupure peuvent être configurés individuellement par DIP switch sur l'appareil.
- Montage peu encombrant dans l'armoire électrique grâce à la combinaison d'une interface de relais et d'un fusible électronique (disjoncteur de puissance) d'une largeur de 6,2 mm
- Réduction du câblage grâce à de nombreux accessoires, possibilités de pontage et solutions de système de précâblage
- Intégration facile du système et extension des fonctions des installations existantes grâce à la compatibilité avec les modules relais PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE sous différents angles
Contrôle de qualité optique dans la fabrication de relais
La qualité est notre priorité
Chez Phoenix Contact, la qualité est une priorité absolue, c'est pourquoi nous accordons une grande importance même aux plus petits détails. Notre propre service de fabrication de pièces en plastique et en métal produit les éléments qui constituent la base de nos composants de haute qualité.
Tous les produits sont contrôlés à 100 %. Dans le but de mettre en œuvre en permanence des idées de produits innovantes au sein de nos départements de construction et de développement, nous élargissons constamment notre savoir-faire et nos compétences internes.
Afin de répondre aux exigences de qualité élevées de nos clients, un premier contrôle optique par caméra est notamment effectué directement après le montage des composants électroniques.
Collaborateurs avec PLC-INTERFACE dans l'atelier de production
Notre passion des relais vous assure un fonctionnement optimal
Profitez de nos plus de 25 ans d'expertise dans la production et l'ingénierie. Nous vous facilitons la tâche, depuis le choix des produits jusqu'à leur fonctionnement sûr et fiable dans votre installation.
Projetez-vous dans l'avenir grâce aux données numériques : que ce soit avec clipx ENGINEER, le logiciel d'ingénierie de Phoenix Contact, ou EPLAN, vous simplifiez la planification de vos projets d'armoires électriques avec des données numériques et des macros pertinentes.
La gamme de produits a été et continue d'être élargie en permanence. De plus, vous recevez des solutions complètes d'accessoires et de systèmes de précâblage pour votre application.
Appareils de commutation pour un avenir durable PLC-INTERFACE : des solutions variées pour chaque application
Notre gamme PLC-INTERFACE propose plus de 700 produits fabriqués de manière entièrement automatique, qui répondent aux exigences de presque toutes les applications. Avec plus 50 filiales et plus de 30 représentations à travers le monde, nous sommes toujours proches de vous. Vous bénéficiez ainsi de conseils sur mesure, d'une livraison rapide et de modules relais de qualité qui répondent parfaitement à vos besoins.
Nos relais sont certifiés et homologués pour une utilisation mondiale. PLC-INTERFACE vous garantit une utilisation simple et sûre dans presque toutes les applications. Nous proposons une gamme complète de certificats et d'homologations pour les applications actuelles et futures.