Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Capot passe-câble B10 HEAVYCONNEC ADVANCE, avec verrouillage à baïonnette(six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 100 mm, avec filetage 1xM25, sortie de câble droite, sans surface, joint conducteur (propriétés CEM)