t c a t n o c e d s t r e s n I Contacts à sertir Diamètre de contact CK 1,6-ED, tourné 1,6 mm CK 2,5-ED, tourné 2,5 mm CK 4,0-ED, tourné 4 mm CK 1,6-ER, estampé, simple Pour section/AWG Argent Or 0,14 mm² … 0,37 mm²/26 AWG … 22 AWG 0,5 mm²/20 AWG 0,75 mm²/18 AWG 1 mm²/18 AWG 1,5 mm²/16 AWG 2,5 mm²/14 AWG 0,5 mm²/20 AWG 0,75 mm²/18 AWG 1 mm²/18 AWG 1,5 mm²/16 AWG 2,5 mm²/14 AWG 4 mm²/12 AWG 1,5 mm²/16 AWG 2,5 mm²/14 AWG 4 mm²/12 AWG 6 mm²/10 AWG 10 mm²/8 AWG Femelle 1674969 1674480 1672440 1674943 1674930 1674985 Femelle Mâle 1674901 1672453 1674914 1674888 1674875 1674927 Mâle 1674859 1674804 1674833 1674820 1674862 1674846 1674781 1674778 1674817 1674794 Mâle À action retard. 1663857 1663860 1663873 Femelle 1663394 1663404 1663417 1663420 1663433 1663446 Femelle 1663640 1663653 1663666 1663679 1663682 1663705 Femelle 1663271 1663284 1663297 1663307 1586183 Femelle Mâle 1663336 1663349 1663352 1663365 1663378 1663381 Mâle 1663572 1663585 1663598 1663608 1663611 1663637 Mâle 1663239 1663242 1663255 1663268 1586198 Mâle 1,6 mm 0,34 mm² … 1 mm²/22 AWG … 17 AWG 1004362 1004360 1,5 mm² … 2,5 mm²/16 AWG … 14 AWG 1004366 1004365 CK 1,6-BR, estampé, produits en bande Femelle Mâle D-SUB 1,6 mm 1 mm Contact coaxial, 75 Ω 0,34 mm² … 1 mm²/22 AWG … 17 AWG 1004381 1004380 1,5 mm² … 2,5 mm²/16 AWG … 14 AWG 1004383 1004382 0,08 mm² … 0,12 mm²/28 AWG … 24 AWG 0,2 mm² … 0,5 mm²/24 AWG … 20 AWG 4,8 mm 0,2 mm²/24 AWG Contact coaxial, 50 Ω 4,8 mm 0,8 mm²/18 AWG Femelle Mâle 1418787 1418784 1418788 1418786 Coaxial Coaxial 1655616 1655629 Coaxial Coaxial 1655577 1655580 Phoenix Contact 57