Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Embase B24, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, hauteur: 30,5 mm, presse-étoupe: sans, avec couleur au choix du revêtement par poudre