Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 316L, application: Ex, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté