Installation réseau - du panneau de jonction aux modules SFP en passant par les isolateurs réseau

Installation réseau - du panneau de jonction aux modules SFP, en passant par les répartiteurs PoE et les isolateurs réseau

Vous pouvez installer vous-même un réseau complet : nous sommes là pour vous y aider. Qu'il s'agisse de cuivre, de fibre optique ou de connecteurs rapides, Phoenix Contact vous propose tous les composants nécessaires, tels que des panneaux de jonction, injecteurs PoE, répartiteurs PoE, isolateurs et modules de redondance pour une installation flexible sur site.

Go to Product Detail Page for item 2703011
INJ 2101-T - Injecteur
INJ 2101-T - Injecteur
2703011

Injecteur PoE, 30 W, connecteur femelle RJ45 sur bornes à vis, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, séparation des potentiels, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension

Go to Product Detail Page for item 2891013
FL PSE 2TX - Module Ethernet
FL PSE 2TX - Module Ethernet
2891013

Module Factoryline Power-over Ethernet (PSE) pour l'alimentation en énergie Midspan selon IEEE 802.3af, 2 ports d'alimentation PoE, pas de configuration nécessaire, fonctionnement possible avec des réseaux de 10 MBits/s et 100 MBits/s

Trois panneaux de jonction Ethernet sur un rail DIN

Les panneaux de jonction permettent un raccordement sécurisé de l'armoire électrique au terrain

Panneau de jonction Ethernet Connexion sûre et rapide

Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide entre le câblage de terrain et de l'armoire électrique. Dans une zone de raccordement couverte, les raccordements IDC, Push-in ou vissés facilitent l'installation du câble de terrain.

Le blindage et le dispositif anti-traction se raccordent facilement, rapidement et sans outils. Cela accélère nettement l'installation.

En option, vous bénéficiez de ces modules d'interface avec parafoudre basse tension et surveillance du blindage électrique.

Injecteurs PoE : alimentation sécurisée et simple

Les injecteurs PoE permettent d'alimenter votre réseau en données et en tension d'une manière sécurisée

Injecteurs PoE Alimentation simple et sécurisée

Grâce aux injecteurs Power over Ethernet (PoE), les appareils Ethernet déportés, tels que des caméras, peuvent être alimentés en données et en tension par un même câble. Le produit est disponible avec différentes classes de puissance (jusqu'à 60 W).

Outre un connecteur femelle RJ45, les injecteurs PoE disposent d'autres technologies de raccordement pour le câble de terrain et le parafoudre basse tension intégré. Ce dernier protège les terminaux raccordés et augmente la disponibilité des installations.

Séparateur Power over Ethernet FL PD 1001

Le séparateur PoE sépare l'énergie et les données sur place

Séparateur PoE Séparer sur place données et énergie

Le séparateur Power over Ethernet vous permet aussi d'installer facilement et à des prix intéressants des terminaux incompatibles avec la technologie PoE dans des stations éloignées. Pour les points d'accès WLAN ou Bluetooth, les automates, les stations E/S, etc., le séparateur PoE sépare les données et l'énergie sur place, et les met à disposition séparément. Ainsi, vous profitez des avantages de coûts et de la simplicité de câblage d'une solution PoE, même avec les composants réseaux incompatibles avec cette technologie.

Isolateurs réseau pour l'isolation galvanique du réseau

Les isolateurs réseau protègent vos terminaux

Isolateurs réseau Pour l'isolation galvanique du réseau

Les variations de potentiel sont un problème pour la transmission des données sans perturbation dans les environnements industriels. Vous pouvez utiliser le FL ISOLATOR pour profiter d'une isolation galvanique dans les réseaux Ethernet basés sur le cuivre.

Avec l'isolation de grande qualité jusqu'à 4 kV, vous pouvez protéger vos appareils Ethernet et vos interfaces. L'immunité augmente ainsi considérablement.

Le FL ISOLATOR est également disponible avec une technologie de raccordement M12 et un boîtier pour le montage mural.

Modules SFP : utilisation flexible de la fibre de verre

Modules SFP pour une transmission flexible par fibre de verre

Modules SFP Utilisation flexible de la fibre de verre

Les modules SFP (Small Form Pluggable) vous permettent d'utiliser les ports SFP de vos switchs Ethernet en toute flexibilité. Qu'il s'agisse d'une transmission monomode ou multimode, d'une transmission Fast Ethernet ou d'une transmission Gigabit, Phoenix Contact vous propose les modules SFP adaptés à vos utilisations :

  • Transmission cuivre ou fibre optique (monomode et multimode)
  • Distances de transmission jusqu'à 80 km
  • Transmission fibre unique avec technologie WDM
  • 100 Mbit/s et 1 000 Mbit/s
  • Convient à tous les switchs avec emplacements SFP de Phoenix Contact