Composant de communication esclave pour INTERBUS (QFP 100)
Installation réseau - du panneau de jonction aux modules SFP, en passant par les répartiteurs PoE et les isolateurs réseau
Vous pouvez installer vous-même un réseau complet : nous sommes là pour vous y aider. Qu'il s'agisse de cuivre, de fibre optique ou de connecteurs rapides, Phoenix Contact vous propose tous les composants nécessaires, tels que des panneaux de jonction, injecteurs PoE, répartiteurs PoE, isolateurs et modules de redondance pour une installation flexible sur site.
Panneau de jonction, un connecteur femelle RJ45 sur 8 blocs de jonction LSA (affectation 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage pour le rail DIN au choix par un cavalier
Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiels jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s. Raccordement possible de deux connecteurs mâles RJ45.
Composant de communication esclave pour INTERBUS
Module SFP gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 30 km avec une longueur d'onde de 1310 nm.
Mémoire de paramétrage au format micro-SD
Le FL DIN RA est monté sur un rack normé 19 pouces (EIA-310-D, CEI 60297-3-100) qui permet d'installer en racks des équipements électriques montés sur profilés DIN.
L'ADAPTATEUR DE RAIL DIN FL 40 a été conçu pour monter des produits de 40 mm de large sur un rail DIN 35 mm standard, au ras d'un panneau, dans n'importe quelle orientation.
Le PANNEAU ADAPTATEUR FL 22.5 a été conçu pour monter des produits de 22,5 mm de large au ras d'un panneau, dans n'importe quelle orientation.
Panneau de jonction, petite largeur, plage de température étendue, deux connecteurs femelles RJ45, affectation 1:1, blindage complet, CAT5, 10/100 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20
Les panneaux de jonction permettent un raccordement sécurisé de l'armoire électrique au terrain
Panneau de jonction Ethernet Connexion sûre et rapide
Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide entre le câblage de terrain et de l'armoire électrique. Dans une zone de raccordement couverte, les raccordements IDC, Push-in ou vissés facilitent l'installation du câble de terrain.
Le blindage et le dispositif anti-traction se raccordent facilement, rapidement et sans outils. Cela accélère nettement l'installation.
En option, vous bénéficiez de ces modules d'interface avec parafoudre basse tension et surveillance du blindage électrique.
Les injecteurs PoE permettent d'alimenter votre réseau en données et en tension d'une manière sécurisée
Injecteurs PoE Alimentation simple et sécurisée
Grâce aux injecteurs Power over Ethernet (PoE), les appareils Ethernet déportés, tels que des caméras, peuvent être alimentés en données et en tension par un même câble. Le produit est disponible avec différentes classes de puissance (jusqu'à 60 W).
Outre un connecteur femelle RJ45, les injecteurs PoE disposent d'autres technologies de raccordement pour le câble de terrain et le parafoudre basse tension intégré. Ce dernier protège les terminaux raccordés et augmente la disponibilité des installations.
Le séparateur PoE sépare l'énergie et les données sur place
Séparateur PoE Séparer sur place données et énergie
Le séparateur Power over Ethernet vous permet aussi d'installer facilement et à des prix intéressants des terminaux incompatibles avec la technologie PoE dans des stations éloignées. Pour les points d'accès WLAN ou Bluetooth, les automates, les stations E/S, etc., le séparateur PoE sépare les données et l'énergie sur place, et les met à disposition séparément. Ainsi, vous profitez des avantages de coûts et de la simplicité de câblage d'une solution PoE, même avec les composants réseaux incompatibles avec cette technologie.
Les isolateurs réseau protègent vos terminaux
Isolateurs réseau Pour l'isolation galvanique du réseau
Les variations de potentiel sont un problème pour la transmission des données sans perturbation dans les environnements industriels. Vous pouvez utiliser le FL ISOLATOR pour profiter d'une isolation galvanique dans les réseaux Ethernet basés sur le cuivre.
Avec l'isolation de grande qualité jusqu'à 4 kV, vous pouvez protéger vos appareils Ethernet et vos interfaces. L'immunité augmente ainsi considérablement.
Le FL ISOLATOR est également disponible avec une technologie de raccordement M12 et un boîtier pour le montage mural.
Modules SFP pour une transmission flexible par fibre de verre
Modules SFP Utilisation flexible de la fibre de verre
Les modules SFP (Small Form Pluggable) vous permettent d'utiliser les ports SFP de vos switchs Ethernet en toute flexibilité. Qu'il s'agisse d'une transmission monomode ou multimode, d'une transmission Fast Ethernet ou d'une transmission Gigabit, Phoenix Contact vous propose les modules SFP adaptés à vos utilisations :
- Transmission cuivre ou fibre optique (monomode et multimode)
- Distances de transmission jusqu'à 80 km
- Transmission fibre unique avec technologie WDM
- 100 Mbit/s et 1 000 Mbit/s
- Convient à tous les switchs avec emplacements SFP de Phoenix Contact