Ce module enfichable étroit à faible encombrement est une interface FO qui transmet les données avec un débit de 100 MBit/s avec une longueur d'onde de 1310 nm (long).
Modules SFP
Module SFP gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 1 km avec une longueur d'onde de 850 nm.
Ce module enfichable étroit à faible encombrement est une interface FO qui transmet les données avec un débit de 100 MBit/s avec une longueur d'onde de 1310 nm (long).
Module SFP gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 30 km avec une longueur d'onde de 1310 nm.
Module SFP gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 2 km avec une longueur d'onde de 1310 nm.
Module SFP gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 10 km avec une longueur d'onde de 1310 nm.
Le module enfichable à faible facteur de forme présente une interface RJ45 à vitesse de transmission des données de 10/100 Mbit/s
Cage pour l'insertion des Transceiver SFP ou SFP+
Connecteurs pour circuits imprimés CMS pour Transceiver SFP et SFP+
Module SFT gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 40 km avec une longueur d'onde de 1 310 nm