Panneaux de jonction Les panneaux de jonction servent de modules d'interface entre les câblages de terrain et de l'armoire électrique. Les nouveaux appareils sur rail DIN sont désormais proposés avec raccordement RJ45, IDC, Push-in ou vissé. Vous économisez ainsi beaucoup de temps lors de l'installation. Vous recevez ces modèles avec les fonctionnalités Parafoudre basse tension et Surveillance du blindage électrique. La gamme est complétée par les injecteurs Power over Ethernet, qui permettent d'alimenter des appareils Ethernet déportés en données et en courant à l'aide d'un même câble.
Avantages
- Montage rapide et facile
- Grand choix de technologies de raccordement différentes
- Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension
- Nombreuses homologations telles qu'ATEX, CEIEx, UL et homologation pour la construction navale DNV GL
- Zone de raccordement protégée par couvercle frontal
- Forme de construction compacte
Technologies de raccordement variées et zone de raccordement protégée
Gain de temps et de flexibilité lors de l'installation. Choisissez votre raccordement : IDC, Push-in, vissé ou RJ45.
Zone de raccordement protégée : un couvercle rabattable recouvre la zone de raccordement du côté terrain avec blocs de jonction et blindage. Vous bénéficiez ainsi d'un schéma d'installation uniforme. Parallèlement à cette optique améliorée, le dispositif protège les fils de connexion fragiles des influences extérieures.
Raccordement de blindage sans outil
Raccordement de blindage sans outil
Raccordez rapidement et sans outil le blindage du câble sur l'appareil et le dispositif anti-traction. Pour ce faire, disposez le câble dans le logement prévu et fermez la tôle de blindage – et c'est terminé. Avantage : réduction du temps d'installation grâce au raccordement sans outil et sans perdre de pièces.
Parafoudre basse tension côté câble de terrain
Les panneaux de jonction sont équipés des nouvelles fonctionnalités Parafoudre basse tension et Surveillance du blindage électrique. Le parafoudre basse tension intégré protège les appareils et l'application contre les surtensions subites sur les câbles de données. La surveillance du blindage électrique des câbles peut servir au diagnostic dans les applications Power over Ethernet. Une LED signale les différences de potentiel et autres courants de blindage liés à la compatibilité électromagnétique.
Vue d'ensemble de la gamme des panneaux de jonction
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Panneaux de jonction PP-RJ-... | Panneaux de jonction PP-RJ-...-E | Panneaux de jonction PP-RJ-...-F | |
| Description | Panneau de jonction standard | Panneau de jonction standard avec homologations étendues | Panneau de jonction à parafoudre basse tension |
| Raccordement | RJ45, vis, Push-in, IDC | RJ45, vis, Push-in, IDC | RJ45, vis, Push-in, IDC |
| Homologations | UL | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, CEIEx | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX |
| Parafoudres basse tension | Non | Non | Oui |
| Vers la liste des produits | Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |