Séparateur Power over Ethernet (PoE) dans un boîtier métallique robuste

Séparateur PoE Séparer sur place données et énergie

Le séparateur PoE FL PD 1001 vous permet de connecter à une interface PoE des équipements terminaux sans interface PoE comme les points d'accès Bluetooth ou WLAN, les automates et les stations d'E/S. Le séparateur sépare l'énergie et les données sur place. Il permet ainsi l'installation simple et économique d'appareils non compatibles PoE dans des stations distantes.

Avantages

  • Utilisation en armoires électriques fines grâce aux ports orientés vers le haut et le bas
  • Utilisation possible dans des stations très éloignées grâce à une plage de température étendue
  • Utilisation polyvalente grâce à la transmission GBit et la prise en charge de PoE et PoE+
Partie inférieure du séparateur PoE avec port RJ45

Le boîtier métallique et la plage de température étendue permettent une utilisation dans des environnements hostiles

Conception compacte et robuste

Grâce à son boîtier métallique et sa plage de température étendue, le séparateur Power over Ethernet FL PD 1001T GT convient aux conditions extrêmes et aux stations éloignées.

Grâce à son design compact et aux sorties de port orientées vers le haut et le bas, il peut être intégré sans problème dans des coffrets électriques plats.

Séparateur PoE avec automate dans un coffret électrique

Le séparateur PoE peut alimenter en tension et courant des terminaux Ethernet distants, tels que des automates ou des points d'accès WLAN

Flexible et performant

Grâce à la prise en charge de GBit et de Fast Ethernet, le séparateur PoE s'utilise avec toutes les vitesses de transmission. En outre, le switch prend en charge le PoE (IEEE 802.3af) et le PoE+ (IEEE 802.3at). Vous disposez d'une tension de 24 V DC et de jusqu'à 25 W à la sortie en fonction de l'alimentation. Cela permet un grand champ d'applications pour les différents appareils Ethernet. La tension de sortie et la puissance sont signalées via une LED.

Étant donné que le séparateur PoE n'intervient pas dans la transmission de données, il peut être utilisé pour tous les protocoles d'automatisation.

Présentation du séparateur PoE

Séparateur PoE PD 1000
Séparateur PoE PD 1000

Vitesse de transmission 10/100/1 000 Mbit/s
Alimentation via PoE/PoE+ (48 V DC)
Plage de température -40 °C ... +70 °C
Indice de protection IP20
Tension de sortie 24 V DC
Homologations -
Vers la liste de produits