Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.
Câble d'alimentation, 6-pôles, connecteur mâle coudé M12, codage: M, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: M, longueur de câble: Longueur au choix (0,3 ... 40 m), pour courant alternatif jusqu'à 8 A/690 V