Notre gamme de produits Catan séduit par sa conception matérielle uniforme. L'automate, y compris les E/S embarquées, ainsi que le module d'extension dans le boîtier encastrable ont une largeur de six graduations et une disposition identique des points de connexion. Il est donc très simple de compléter vos équipements existants, car l'espace nécessaire à cette gamme de produits est facile à estimer. La forme de construction compacte des modules Catan permet de les utiliser dans des distributions secondaires électriques, de petits distributeurs et même dans les espaces particulièrement exigus des installations dédiées à la gestion technique centralisée.
Inline, Module d'acquisition de la température, Entrées UTH analogiques: 4 (Type J), connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris