Licence d'entretien (1 an) pour la licence Emalytics Controller NC4-250
Système de gestion des bâtiments
Avec le système de gestion des bâtiments Emalytics, nous vous proposons une plateforme pour tous les éléments principaux de l'infrastructure numérique de votre bâtiment. Emalytics associe le dispositif de gestion et de commande ainsi que le monitoring de l'énergie sur une plateforme intelligente. Le framework basé sur l'IoT vous permet de gérer, d'évaluer et de traiter les données et les informations de tous les différents sous-systèmes en fonction des besoins. Profitez d'une ingénierie facile et d'une plateforme pour tous les process et les applications au sein de votre bâtiment.
Licence d'entretien (1 an) pour la licence Emalytics Controller NC4-100
Licence Emalytics Controller pour intégrer 100 points de données (licence d'entretien à part nécessaire)
Licence Emalytics Controller pour intégrer 250 points de données (licence d'entretien à part nécessaire)
Contrôleur Niagara Catan 250 points de données (nécessite la maintenance NC4-250-SMA-XXX)
Licence de démonstration Emalytics Supervisor pour les essais et l'ingénierie, avec fonctionnalité illimitée et une durée d'exécution de 12 mois, renouvelable tous les ans.
Cette licence n'est pas homologuée pour l'utilisation dans les systèmes productifs. Les licences pour l'utilisation dans les systèmes productifs sont disponibles séparément.
Important : l'utilisation de la licence de démonstration entraîne une association durable du serveur utilisé à la licence de démonstration en question. Une exploitation en production devient alors impossible pour un serveur utilisé à des fins de démonstration. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser un serveur fixe pour les essais en interne.
Licence Emalytics Controller pour intégrer 1 250 points de données (licence d'entretien à part nécessaire)
Licence d'entretien (1 an) pour la licence Emalytics Controller NC4-500
Licence d'entretien (1 an) pour la licence Emalytics Supervisor SUP-1
Licence Emalytics Supervisor avec connectivité à un Emalytics Controller (licence d'entretien à part nécessaire)