Licence d'exécution d'Emalytics View permettant de visualiser jusqu'à 25000 points de données Niagara, cette licence n'est pas limitée dans le temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.
Système de gestion des bâtiments
Avec le système de gestion des bâtiments Emalytics, nous vous proposons une plateforme pour tous les éléments principaux de l'infrastructure numérique de votre bâtiment. Emalytics associe le dispositif de gestion et de commande ainsi que le monitoring de l'énergie sur une plateforme intelligente. Le framework basé sur l'IoT vous permet de gérer, d'évaluer et de traiter les données et les informations de tous les différents sous-systèmes en fonction des besoins. Profitez d'une ingénierie facile et d'une plateforme pour tous les process et les applications au sein de votre bâtiment.
Licence d'entretien (1 an) pour la licence Emalytics Supervisor SUP-100
Licence Emalytics Supervisor sans connectivité à un Emalytics Controller (licence d'entretien à part nécessaire)
Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 1250 points de données Niagara à un nombre illimité de points de données, cette licence n'est pas limitée dans le temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.
Licence Emalytics Supervisor pour pilote de bases de données SQL
Licence Emalytics Supervisor pour 500 points de données supplémentaires
Accès au portail de licence de l'Emalytics Automation pendant 1 an (01/05-30/04).
Permet la consultation, le téléchargement et la délocalisation des licences de l'Emalytics Automation. L'acquisition indépendante de nouvelles licences n'est pas possible. La commande doit encore être effectuée auprès de la filiale commerciale de Phoenix Contact.
Le montant réel du décompte dépendra de la période restante jusqu'au 30/04.