Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet de fournir la tension d'alimentation 24 V dans le circuit principal (UM). Le bloc de jonction est équipé d'éléments de protection contre l'inversion des polarités et la surtension. De plus, ce bloc de jonction permet de disposer d'une alimentation 24 V pour le circuit de segment (US).
IB IL 24 PWR IN/F-PAC
-
Module d'alimentation
2861438
Module Inline d'alimentation, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 24 V DC, avec fusible (tension principale)
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Alimentation de la tension principale 24 V UM
Protection du circuit principal par un fusible interne
Alimentation ou mise à disposition de la tension de segment 24 V US
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état