The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Exploitation efficace des bâtiments avec le cloud pour bâtiment intelligent Réduisez vos coûts d'exploitation courants grâce à notre solution Emalytics Cloud permettant d'analyser et d'optimiser les consommations et les processus.

Bâtiment avec le cloud pour bâtiment intelligent

Défi


Une personne travaille sur un écran en utilisant le cloud pour bâtiment intelligent
Une personne exploite les données du cloud pour bâtiment intelligent avec une tablette
Le bâtiment intelligent de l'intérieur
Une personne travaille sur un écran en utilisant le cloud pour bâtiment intelligent

Les coûts d'exploitation courants, tels que les frais d'électricité, de chauffage et d'entretien, représentent environ 80 % des coûts totaux encourus durant le cycle de vie d'un bâtiment.

Nous vous aidons à garder une vue d'ensemble des consommations et des dépenses occasionnées ainsi qu'à réduire durablement vos coûts associés au bâtiment intelligent. Ensemble, nous collectons les données de votre gestion technique centralisée, nous intégrons les points de données dans le cloud Emalytics et nous assurons une mise en réseau intelligente.
Décidez vous-même du degré d'autonomie, des recommandations d'actions détaillées générées à partir des jumeaux numériques jusqu'à l'optimisation des coûts d'exploitation basée sur l'IA.

Une personne exploite les données du cloud pour bâtiment intelligent avec une tablette

De nombreux systèmes de gestion des bâtiments (BMS) sont coûteux à l'achat, peu flexibles concernant la structure des coûts mensuels et vous engagent à long terme.

Avec Emalytics Cloud, vous bénéficiez d'une flexibilité totale grâce à la solution SaaS. Vous n'avez pas donc besoin de vos propres serveurs et vous pouvez décider vous-même de la durée d'exécution du modèle de licence que vous avez choisi. Les services numériques et les licences sont également adaptables en cours d'utilisation. Cela vous permet également d'intégrer et d'évaluer des points de données supplémentaires. Ainsi, vous pouvez régir de façon flexible à l'avenir et ne payez que ce dont vous avez besoin.

Le bâtiment intelligent de l'intérieur

Vous connaissez déjà dans les grandes lignes vos dépenses et vos consommations, mais vous ne pouvez pas encore attribuer correctement les coûts ? Ou bien les données de vos installations ne sont accessibles que via différents systèmes tiers ?

Nous effectuons avec vous un inventaire de votre domotique. Pour assurer la disponibilité des données de l'installation et l'interopérabilité avec d'autres systèmes de bâtiment, nous établissons alors un plan de mesures. Avec Emalytics Cloud, toutes les données peuvent être intégrées et consultées de manière centralisée, quelle que soit la marque du système de commande. Ainsi, vous pouvez également contrôler vos installations pour l'Internet des objets.

Solution


Optimisation des coûts d'exploitation en trois étapes

Une personne connecte l'interface intelligente Plug and Play (Emalytics Connector) au cloud pour bâtiment intelligent
Une personne consulte les données du cloud pour bâtiment intelligent sur des écrans
Robots
Une personne connecte l'interface intelligente Plug and Play (Emalytics Connector) au cloud pour bâtiment intelligent

Ensemble, nous élaborons une liste de contrôle de toutes les installations techniques du bâtiment. Nous vous aidons également à rendre accessibles de manière efficace les données relatives aux bâtiments qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent.

Ensuite, nous connectons toutes les données au cloud pour bâtiment intelligent via notre interface intelligente Plug and Play (Emalytics Connector). Notre architecture logicielle permet également d'importer des données de fournisseurs tiers. Vous avez ainsi accès à tout moment à toutes les informations pertinentes via un système centralisé.
Grâce à la connexion standardisée, vous n'avez plus à vous soucier de la sécurité des données, de l'installation, des mises à jour et de la disponibilité du matériel et des logiciels. Ainsi, tout est fin prêt pour votre bâtiment intelligent.

Une personne consulte les données du cloud pour bâtiment intelligent sur des écrans

Utilisez notre programme de formation intelligent et structurez votre bâtiment intelligent en quelques étapes. Grâce à la modélisation des informations du bâtiment (Building Information Modeling ou BIM), les données d'exploitation, les événements et les messages d'état disponibles sont facilement consultables sous forme numérique.

Grâce aux fonctions d'analyse automatiques, les données disponibles permettent de simuler le fonctionnement optimal de votre bâtiment intelligent en utilisant des jumeaux numériques. Au final, vous recevez des recommandations d'actions basées sur le système afin d'optimiser l'exploitation du bâtiment avec des potentiels d'économie pouvant atteindre 20 %. Cela vous permet de démarrer beaucoup plus rapidement, car vous n'avez pas besoin de recruter du personnel ou de développer vos connaissances dans le domaine du Facility Management.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à numériser les installations, à mettre en place les données et à analyser les recommandations d'actions du cloud pour bâtiment intelligent.

Robots

En plus des recommandations d'actions, Emalytics Cloud vous permet de procéder à des optimisations autonomes de votre bâtiment intelligent.

Les adaptations sont rendues possibles par des accès en écriture à des paramètres ciblés de l'installation et sont optimisées en permanence par des algorithmes basés sur l'IA.

Grâce aux régulations autonomes, vous doublez les résultats d'efficacité de l'optimisation de votre bâtiment intelligent. Vous économisez donc jusqu'à 40 % des coûts d'exploitation courants ainsi que des consommations d'énergie et émissions de CO₂ qui y sont liées, sans devoir investir dans la technique d'installation proprement dite.

Sécurité des données d'un bâtiment intelligent

La sécurité des données, un élément central Bien plus que la norme DIN ISO/CEI 27001

La sécurité et la protection des données sont des exigences non négociables, que nous prenons en compte dès le début de la conception de vos systèmes informatiques pour un bâtiment intelligent.

Notre architecture logicielle intelligente garantit que vos données sont protégées à tout moment et le resteront aussi à l'avenir. Pour cela, nous travaillons avec des mécanismes de sécurité redondants à plusieurs niveaux. La sauvegarde des données s'effectue dans plusieurs centres de données certifiés en Allemagne, dans le respect des lois allemandes strictes sur la protection des données.

Nous vous conseillons également volontiers de manière globale pour votre sécurité informatique et veillons à votre protection numérique grâce à nos solutions de sécurité sur mesure.

Avantages Réduction durable des coûts d'exploitation grâce au cloud pour bâtiment intelligent

  • Réduisez le temps consacré à l'analyse grâce à des recommandations d'actions basées sur le système
  • Conciliez la disponibilité des installations et le confort des utilisateurs
  • Optimisez vos opérations en utilisant la maintenance préventive
  • Augmentez votre efficacité énergétique pour concrétiser votre stratégie ESG

Contact

Votre interlocuteur Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou de construction. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise le cloud pour bâtiment intelligent

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.

Trois conseils pour économiser rapidement

Bureaux
Ombrage dans le bureau
Le bâtiment intelligent de l'intérieur
Bureaux

Emalytics Cloud vous permet de mettre en place un système de gestion de l'énergie éligible selon la norme ISO 50001 dans le module 3 EEW. Toutes les données énergétiques sont saisies de façon centralisée par notre logiciel et les consommations sont surveillées automatiquement. Grâce à nos outils logiciels et à l'analyse des données basée sur l'IA, vous pouvez économiser jusqu'à 40 % d'énergie, de CO₂ et de coûts dans le cadre de l'exploitation de votre bâtiment intelligent.

Ombrage dans le bureau

Couplez le chauffage et la production d'eau chaude de votre bâtiment intelligent grâce au cloud pour bâtiment intelligent. Vous augmentez ainsi l'efficacité de votre installation grâce à une gestion intelligente et réduisez considérablement vos coûts énergétiques. La domotique permet de réduire jusqu'à 75 % les émissions de CO₂ qui y sont liées.

Le bâtiment intelligent de l'intérieur

Qui ne connaît pas cette situation ? Il faut remplacer en urgence des pièces dans le bâtiment et c'est précisément à ce moment-là que l'on ne dispose plus des consommables nécessaires. Cela implique des mises au point, des réparations et des contrôles coûteux. Réduisez vos dépenses de maintenance grâce aux fonctions de surveillance du cloud pour bâtiment intelligent. Les analyses prédictives vous permettent d'effectuer une maintenance adaptée à vos besoins.
Vous pouvez décider vous-même du moment où vous souhaitez intervenir. Vous souhaitez remplacer des pièces avant que les composants concernés ne subissent des dommages importants ? Ou préférez-vous intervenir dès que des pièces ou des composants sont défectueux ? Cela permet de réduire jusqu'à 50 % vos dépenses de maintenance et d'éviter les réclamations de la part des utilisateurs.