Notre gamme de produits Catan séduit par sa conception matérielle uniforme. L'automate, y compris les E/S embarquées, ainsi que le module d'extension dans le boîtier encastrable ont une largeur de six graduations et une disposition identique des points de connexion. Il est donc très simple de compléter vos équipements existants, car l'espace nécessaire à cette gamme de produits est facile à estimer. La forme de construction compacte des modules Catan permet de les utiliser dans des distributions secondaires électriques, de petits distributeurs et même dans les espaces particulièrement exigus des installations dédiées à la gestion technique centralisée.
Automate modulaire Inline pour les applications d'automatisation de la gestion technique centralisée, des infrastructures et de la technologie de l'énergie. Dispose de deux interfaces d'adresse IP avec une séparation logique et 2 ports Fast Ethernet intégrés chacune. Affectation configurable des ports Ethernet pour l'utilisation du protocole Spanning Tree, Daisy Chain et des structures en anneau redondantes pour une disponibilité optimale. Il comprend 4 interfaces LAN, 2 interfaces USB ainsi que 2 interfaces RS-485. Il permet le raccordement direct des réseaux LonMark TP/FT-10. Les raccordements des points de données peuvent être complétés par 63 modules E/S Inline.