The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Module de segmentation
2861904

Module Inline de segmentation, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), 24 V DC, avec fusible et diagnostic

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conception automatique d'un segment de circuit au sein du circuit principal
Protection du segment de circuit par un fusible interne
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état