RSCWE 6-3/24
-
Connecteur de test
3969963
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, nombre de connexions: 48, nombre de pôles: 24, type de raccordement: Cosse à œillet, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, type de montage: Montage mural, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de test |
Nombre de pôles | 24 |
Pas | 8,2 mm |
Nombre de connexions | 48 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 24 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Surtension transitoire d'essai | 5 kV |
Nombre de raccordements par étage | 48 |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Cosse à œillet |
Filetage vis | No 8 UNC |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Gabarit | A5 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
2 conducteurs rigides de même section | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Courant de charge maximal | 30 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 400 V AC/DC |
Section nominale | 6 mm² |
Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
Section | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section AWG | (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 4,3 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre des boulons | 4,1 mm |
Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
Section | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section AWG | (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 4,3 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre des boulons | 4,1 mm |
Code couleur cosses annulaires : rouge | 1 mm² |
Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 228,2 mm |
Hauteur | 70,1 mm |
Pas | 8,2 mm |
Epaisseur tôle | 1 mm ... 4 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Généralités | |
Fixation de bloc de jonction | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | Montage mural |
Fixation de bloc de jonction | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Référence | 3969963 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | BE6113 |
GTIN | 4055626395746 |
Poids par pièce (emballage compris) | 894,65 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 824,35 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 3-8 - Pont enfichable 3030297
-
FBS 4-8 - Pont enfichable 3030307
-
FBS 5-8 - Pont enfichable 3030310
-
FBS 6-8 - Pont enfichable 3032470
-
FBS 10-8 - Pont enfichable 3030323
-
FBS 1/3-8 - Pont enfichable 3032363
-
FBS 1/4-8 - Pont enfichable 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Pont enfichable 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Pont enfichable 3032402
-
FBS 2-8 CT - Pont enfichable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Pont enfichable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Pont enfichable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Pont enfichable 3033833
-
FBS 2-8 BU - Pont enfichable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Pont enfichable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Pont enfichable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Pont enfichable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Pont enfichable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Pont enfichable 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Tournevis 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tournevis 1212588
-
FTPR-3/14S - Connecteur d'essai 3069957
-
FTP-3/14S - Connecteur d'essai 3069953
-
FBP-2/14 - Fiche borgne 3069885
-
FBP-3/14 TR - Profilé de recouvrement 3069925
-
AP RSC-T - Profilé de recouvrement 3059139
-
APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Support de capot de protection 3069058
-
DP-RSCWE 6-3 - Plaque d'écartement 3069314
-
C-RCI 2,5/M3,5 - Cosse à œillet 3240022
-
C-RCI 1,5/M3,5 - Cosse à œillet 3240017
-
FTP-2/2 SERVICE - Connecteur d'essai 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Connecteur d'essai 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Connecteur d'essai 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Connecteur d'essai 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Connecteur d'essai 3069469
-
FIP-3/1 SERVICE - Connecteur de coupure 3069921
-
FIP-3/2 SERVICE - Connecteur de coupure 3069920
-
FIP-3/3 SERVICE - Connecteur de coupure 3069312
-
FIP-3/4 SERVICE - Connecteur de coupure 3069313
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Adaptateur de test 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adaptateur de test 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adaptateur de test 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adaptateur de test 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adaptateur de test 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adaptateur de test 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adaptateur de test 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adaptateur de test 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adaptateur de test 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adaptateur de test 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adaptateur de test 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adaptateur de test 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adaptateur de test 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adaptateur de test 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adaptateur de test 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adaptateur de test 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Bornier de test 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Bornier de test 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Bornier de test 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Bornier de test 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Bornier de test 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Bornier de test 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Bornier de test 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Bornier de test 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Bornier de test 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Bornier de test 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Repères pour blocs de jonction 0828295
-
US-TM 100 - Repères pour blocs de jonction 0829255
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem