PAI-4-N GY - Adaptateur de test
3032871

Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm


Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Grâce au diamètre extérieur réduit de l'alvéole pour fiche test, des fiches de sécurité protégées contre les contacts sont également utilisables.
Contact sûr des points test de 4 mm de diamètre dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre