Alvéole pour fiche test - PSBJ-URTK 6 BN
3026971

Alvéole pour fiche test, coloris: marron


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles 1

Dessin coté
Largeur 6 mm
Hauteur NS 35/7,5 15 mm
Longueur 6 mm
Diamètre de picot 4,1 mm

Coloris marron
Matériau Laiton
Matériau isolant PA

Référence 3026971
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE1Z3X
Product key BE1Z3X
Page catalogue Page 587 (C-1-2019)
GTIN 4046356095358
Poids par pièce (emballage compris) 2,51 g
Poids par pièce (hors emballage) 2,37 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

L'alvéole pour fiche test PSBJ bloc de jonction... est utilisée à la place de la vis de pontage normale et garantit la dérivation de tension sur un groupe de blocs de jonction ponté
Les alvéoles pour fiche test sont conçues pour les cas spéciaux dans le domaine de l'approvisionnement en énergie