Connecteur de coupure - FIP-3/2 SERVICE
3069920

Connecteur de coupure, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, coloris: rouge


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Connecteur
Nombre de pôles 2
Pas 8,2 mm
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III

Tension de choc assignée 4 kV
Surtension transitoire d'essai 5 kV

Int. nom. 20 A
Courant de charge maximal 20 A
Tension nominale 400 V

Largeur 16,3 mm
Longueur 53,4 mm
Pas 8,2 mm

Coloris rouge
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Type de montage Enfichage dans l'embase

Référence 3069920
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BE6113
Product key BE6113
Page catalogue Page 638 (C-1-2019)
GTIN 4055626136875
Poids par pièce (emballage compris) 31,4 g
Poids par pièce (hors emballage) 28,3 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;