Profilé de protection - AP RSC-T
3059139

Le profilé de protection des barrettes est encliqueté directement sur les blocs de jonction de sectionnement pour essais des gammes RBO... et RSC.... Longueur : 1 m


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Profilé de protection

Largeur 78,4 mm
Hauteur 18,6 mm
Longueur 1000 mm

Coloris transparent
Matériau PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Référence 3059139
Conditionnement 10 m
Commande minimum 1 m
Clé de vente BE61ZX
Product key BE61ZX
Page catalogue Page 616 (C-1-2019)
GTIN 4046356520799
Poids par pièce (emballage compris) 241 g
Poids par pièce (hors emballage) 241 g
Numéro du tarif douanier 39162000
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-11.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles