Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet, 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Estándar, D-codificación, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición