Single Pair Ethernet: llega el nuevo estándar

La cara enchufable SPE universal abre una nueva era de conectividad eficiente.
La nueva cara enchufable SPE conforme a la norma IEC 63171-7 ED2
Caras enchufables Single Pair Ethernet IP20, M8, M12 y M12 Hybrid

Un estándar para la automatización de fábricas

Finalmente, se pone fin a la incertidumbre y a las normas contrapuestas en la automatización de fábricas. Ya sea IP20, M8, M12 o M12 Hybrid – con la cara enchufable SPE normalizada según IEC 63171-7 ED2 (en curso), pronto podrá beneficiarse de todas las ventajas de la conexión Single Pair Ethernet para sus equipos. Y es interoperable, compatible entre todos los fabricantes y está preparada para el futuro. Varias codificaciones mecánicas permiten una nueva flexibilidad para diferentes normas IEEE y aplicaciones, lo que resulta perfecto para la automatización de fábricas moderna. Empiece a planificar ahora con Phoenix Contact como socio fuerte a su lado.

Sus ventajas

  • Compatibilidad entre fabricantes gracias al nuevo estándar según IEC 63171-7
  • La interoperabilidad total crea seguridad de planificación para futuras aplicaciones
  • Comunicación de datos de alta velocidad de hasta 1 GBit/s a 600 MHz
  • Hasta 52 W de potencia de uso gracias a la Power over Data Line (PoDL)
  • Más posibilidades de aplicación gracias a alcances de hasta 1000 metros a 10 MBit/s

Su valor añadido con la cara enchufable universal en detalle Invierta en seguridad, futuro y compatibilidad

Cara enchufable Single Pair Ethernet en detalle
Caras enchufables Single Pair Ethernet en detalle
Cara enchufable Single Pair Ethernet en detalle
Cara enchufable Single Pair Ethernet en detalle

La reducción a un solo cable para datos y energía permite una instalación compacta. La menor complejidad del cableado también supone un ahorro considerable de costes de material e instalación.

Caras enchufables Single Pair Ethernet en detalle

Benefíciese de la ventaja innovadora: con Phoenix Contact, puede confiar en un socio que ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo de SPE y del estándar y que está dando forma a la industria.

Cara enchufable Single Pair Ethernet en detalle

Gracias a su diseño compacto y a su interfaz híbrida, el estándar admite la miniaturización de equipos y sistemas – una ventaja decisiva para las modernas aplicaciones industriales y de IoT.

Productos


Nueva cara enchufable IP20 y M12 para Single Pair Ethernet

Pistoletazo de salida para la nueva generación: llegan IP20 y M12

Los primeros conectores estarán disponibles a lo largo de 2026 – en el acreditado formato IP20 y en una robusta versión M12 para aplicaciones industriales. Nuestro equipo trabaja intensamente en la producción en serie. De este modo, nos aseguramos de que se beneficie de una alta calidad y fiabilidad en el lanzamiento al mercado. Gradualmente, se transferirán otros diseños al nuevo estándar normalizado.

Empiece ahora mismo: infórmese con antelación y consiga una ventaja competitiva con los primeros conectores SPE disponibles – adecuados para la automatización de fábricas y la comunicación industrial.

Conectores híbridos M12 para Single Pair Ethernet

Su contenedor de datos constituye la base de la nueva cara enchufable: el conector híbrido M12 para Single Pair Ethernet combina la transmisión de datos y energía en un formato compacto. El elemento de datos compacto con dos contactos permite una mayor transmisión de potencia con un espacio de instalación mínimo. En lugar de conectores separados para datos y energía, la solución híbrida ofrece más flexibilidad y un suministro más eficiente.

Gama SPE

La acreditada gama SPE – uso flexible también en el futuro

Siga teniendo acceso a todos los conectores y componentes existentes para Single Pair Ethernet: en el futuro, nuestra gama actual seguirá ofreciéndole soluciones de eficacia probada para la comunicación SPE en numerosas aplicaciones.

Brazo robótico

Interfaces para la automatización de fábricas preparadas para el futuro

La norma IEC 63171-7 permite integrar una gran variedad de aplicaciones en el ámbito de la automatización de fábricas sobre la base de un contenedor de datos normalizado. Esto ofrece nuevas posibilidades para la integración directa de equipos en redes industriales.

  • Ámbitos de aplicación típicos: en robótica, los conectores conformes a la norma IEC 63171-7 ofrecen interfaces compactas y potentes para el suministro y la comunicación de datos.

  • Sensores y actuadores: los equipos de campo pueden integrarse directamente en la red Ethernet, sin pasarelas de enlace ni interrupciones de medios.

  • Tecnología de edificios: los sistemas de iluminación, los controles de acceso o los equipos de aire acondicionado se benefician del cableado compacto y de la sencilla conexión de red

Seminario web sobre la nueva cara enchufable SPE


Seminario web sobre la nueva cara enchufable SPE

Explicación breve: la nueva cara enchufable SPE en la comunicación industrial

Descubra de primera mano cómo el nuevo estándar SPE normalizado está revolucionando la comunicación industrial. Verena Neuhaus y Tim Kindermann, del equipo de expertos en SPE de Phoenix Contact, explican las ventajas de la nueva cara enchufable, ofrecen información sobre el desarrollo y le muestran cómo preparar su empresa de forma óptima para el futuro.

Cuando recurre a nosotros, puede tener la seguridad de tener a su lado al mejor socio para SPE. Phoenix Contact le ofrece más que soluciones innovadoras. También recibirá apoyo y experiencia para llevar a cabo con éxito sus proyectos.

Verena Neuhaus - Phoenix Contact, Experta en Single Pair Ethernet
Verena Neuhaus, Phoenix Contact

Preguntas frecuentes sobre el nuevo estándar Single Pair Ethernet

Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet
Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet
Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet
Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet
Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet
Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet
Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet

SPE conforme a la norma IEC 63171-7 garantiza por primera vez una auténtica compatibilidad entre fabricantes y reduce los riesgos de planificación para su empresa.

Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet

Los conectores IP20 y machos M12 se esperan para 2026. Le recomendamos que empiece a planificarlo ya. La transferencia de otros diseños al nuevo estándar está planificada.

Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet

Phoenix Contact es el iniciador y codiseñador activo del nuevo estándar – usted se beneficia de nuestra experiencia y fuerza innovadora.

Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet

La nueva cara enchufable simplifica la integración, aumenta la compatibilidad y permite un uso aún más flexible en numerosas aplicaciones.

Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet

No, actualmente no está previsto suspender las líneas de productos existentes. Puede seguir accediendo a todos los conectores y componentes existentes hasta la fecha.

Preguntas y respuestas sobre la nueva cara enchufable Single Pair Ethernet

Sí, nuestras soluciones están diseñadas para que pueda utilizar productos existentes y nuevos de forma flexible y simultánea en sus instalaciones.