PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Conector de fibra óptica
2313546

Conector de fibra óptica, índice de protección: IP20, número de polos: 2, MM, salida de cables: recta, color: negro

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
Aplicación flexible gracias al conector reutilizable
Características de transmisión excelentes
Muy adecuados para fibras con índice de gradiente PCF (GI)
Diseño compacto gracias a la cara enchufable SC-RJ
Sin adherir ni pulir