Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Plástico, sección de conexión: AWG 26- 24, índice de protección: IP20
Conector RJ45
Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet / PROFINET, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Metal, sección de conexión: AWG 23- 22, índice de protección: IP20, color: verde
Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Plástico, sección de conexión: AWG 26- 23, índice de protección: IP20
Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Plástico, sección de conexión: AWG 26- 23, índice de protección: IP20
Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Metal, sección de conexión: AWG 26- 24, índice de protección: IP20, color: verde
Conector enchufable RJ45, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, material: Metal, sección de conexión: AWG 26- 22, índice de protección: IP65/IP67
Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, material: Plástico, sección de conexión: AWG 26- 23, índice de protección: IP67, color: gris tráfico A RAL 7042
Conector enchufable RJ45, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Plástico, índice de protección: IP20
Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Metal, sección de conexión: AWG 23- 22, índice de protección: IP20
Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión crimpada, material: Plástico, sección de conexión: AWG 24- 27, índice de protección: IP20