Équipements de protection

Équipements de protection

La sécurité, c'est la sécurité

Des blocs de jonction porte-fusibles ou même un système de disjoncteurs électroniques : protégez de façon optimale vos câbles, installations et appareils.

Retour Produits

Catégories

  • Blocs de jonction-fusibles
    Blocs de jonction-fusibles

    De nombreux blocs pour la technologie de capteurs et la commande de machine : protection d'appareils, répartition des potentiels et identification rapide des défauts.

  • Disjoncteurs
    Disjoncteurs

    Les disjoncteurs garantissent une grande disponibilité des installations grâce à la protection par fusibles sélective des équipements électriques.

  • Parafoudres pour réseaux électriques
    Équipements de protection et appareils de commande pour la moyenne tension

    Appareils de commande et de protection pour la moyenne tension - des équipements de protection sécurisés et particulièrement fiables pour une disponibilité maximale des réseaux électriques.

Rechercher dans Équipements de protection

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Assurez la disponibilité de votre installation en toute sécurité. Nous vous proposons une vaste gamme d'équipements de protection adaptée à chaque exigence : du simple fusible au système de disjoncteurs électroniques.

Avantages

  • Facilité de remplacement et vérification rapide grâce à la version enfichable
  • Vaste gamme de produits pour la protection de toutes les applications et de tous les signaux courants
  • Des domaines d'utilisation variés grâce à des designs et des technologies de raccordement adaptés à l'application
  • Installation à encombrement réduit grâce à un design étroit
  • Choix de produits simplifié avec les solutions spécifiques à chaque secteur

Disjoncteurs

Les disjoncteurs de Phoenix Contact  

Aperçu des disjoncteurs

Les disjoncteurs garantissent une grande disponibilité des installations grâce à la protection par fusibles sélective des équipements électriques.

Ils diffèrent dans leur déclenchement de la manière suivante :

  • thermique
  • thermomagnétique
  • électronique

Choisissez dans notre gamme de produits le disjoncteur adapté à vos besoins.

Blocs de jonction porte-fusibles

Les blocs de jonction porte-fusibles de Phoenix Contact  

Aperçu des blocs de jonction porte-fusibles

Les blocs de jonction porte-fusibles comprennent des fusibles de designs différents.

Choisissez parmi les versions suivantes :

  • avec capuchon à visser
  • comme fusible à levier
  • pour la mise en place de fusibles plats

Des blocs de jonction porte-fusibles avec différentes technologies de raccordement sont disponibles.

Parafoudres pour les réseaux électriques

Présentation des équipements de protection  

Gammes d'équipements de protection KOMBISAVE+ et POWERSAVE

Nos appareils de commande et équipements de protection sont convaincants grâce à une palette complète de fonctions de protection, de commande et de mesure. Les appareils sont adaptés de manière optimale aux réseaux industriels et de distribution.

Choisissez votre équipement de protection adapté. 

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00